(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,200円
税込価格
2,420円

エスコ 足場板 Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6、42.7
  • 重量:
    1kg
  • 本体サイズ:
    150×70mm
  • クランプ幅:
    6~30mm
  • 詳細1:
    仮設足場部材
  • 詳細2:
    スチール製
  • 詳細3:
    鉄骨クランプ
  • 商品詳細種別:
    パイプ用クランプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細5
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定タイプ

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

自在タイプ

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 足場板 Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

    φ42.7/48.6mm シートクランプ

    φ42.7/48.6mm シートクランプ

      37mm 応用クランプ(ステンレス製)

      37mm 応用クランプ(ステンレス製)

        吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

        吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

          応用クランプ(ステンレス製)

          応用クランプ(ステンレス製)

            SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

            SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

              34×380mm/140×140mm ジャッキベース

              34×380mm/140×140mm ジャッキベース

                ポール用フック

                ポール用フック

                  足場吊りチェーン

                  足場吊りチェーン

                    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

                    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

                      タラップ

                      タラップ

                        特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                        特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                          ナカオ 昇柱用具 1.6M

                          ナカオ 昇柱用具 1.6M

                            メーカー エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エルアールジータカミヤ エスコ エスコ コンドーテック エルアールジータカミヤ エスコ ナカオ ナカオ
                            通常価格 2,200円 769円 5,279円 3,143円 3,635円 4,854円 2,570円 865円 1,816円 3,693円 16,020円 27,541円 34,737円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 - 単管用クランプ 単管用クランプ その他 - その他 その他 その他 - -
                            適用パイプ径(mm) 48.6、42.7 48.6、42.7 - - - 48.6・42.7 - - - - - - -
                            重量 1kg 0.4kg 450g - - - 3.3kg - - - - - -
                            本体サイズ 150×70mm 100×95mm - - - - - - - - - - -
                            クランプ幅 6~30mm - - - - - - - - - - - -

                            Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            足場設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            しっかりとした作りで確実にパイプを固定できました。他メーカーと比べて安価な事と納期も早かったので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました