(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,240円
税込価格
2,464円

【特長】仮設足場用部材、φ48.6mm単管用の皿付鉄骨クランプです。直交タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 本体サイズ:
    64×200mm
  • 材質:
    鍛造鋼
  • 詳細1:
    仮設足場部材

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
クランプサイズ
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.98kg
6~30mm
固定タイプ

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.94kg
30mm(最小6mm)
自在タイプ

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仮設足場用部材、φ48.6mm単管用の皿付鉄骨クランプです。
直交タイプと自在タイプがあります。
【クランプサイズ】30mm(最小6mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

    鉄骨クランプ

    鉄骨クランプ

      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

        85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

        85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

          φ48.6mm 三連クランプ

          φ48.6mm 三連クランプ

            Φ42.7/48.6mm 単クランプ

            Φ42.7/48.6mm 単クランプ

              ブラケット(仮設足場用)

              ブラケット(仮設足場用)

                カンザシピン

                カンザシピン

                  300mm幅タラップ

                  300mm幅タラップ

                    タル木止めクランプ(固定)

                    タル木止めクランプ(固定)

                      48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                      48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具

                        マイティーキャッチマルチ型

                        マイティーキャッチマルチ型

                          六役チャックⅡ型PAT.P

                          六役チャックⅡ型PAT.P

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 2,240円 2,180円 3,930円 10,130円 1,250円 484円 6,353円 53円 4,529円 365円 435円 2,429円 2,305円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 その他 その他 単管用クランプ 単管用オプション その他 その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6、42.7 - 48.6 48.6、42.7 48.6、42.7 - - 48.6・42.7 48.6 48.6 -
                            本体サイズ 64×200mm 165×80mm 165×47mm - 200×76mm 47×76mm - - - - - - -
                            材質 鍛造鋼 鍛造鋼 スチール ステンレス(SUS316) スチール スチール 炭素鋼 - ステンレスSUS304(磨き仕上) - スチール - -
                            詳細1 仮設足場部材 仮設足場部材 - - 仮設足場部材 - 仮設足場部材 - - - - - -

                            鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました