(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄骨クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄骨クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,180円
税込価格
2,398円

【特長】仮設足場用部材、鍛造鋼製の鉄骨クランプです。直交タイプと自在タイプがあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 重量:
    1.0kg
  • 本体サイズ:
    165×80mm
  • 材質:
    鍛造鋼
  • クランプサイズ:
    約30mm
  • 詳細1:
    仮設足場部材

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仮設足場部材
  • クランプサイズ:約30mm(最小6mm)
  • 本体サイズ:165×80mm
  • 重量:1.0kg
  • 材質:鍛造鋼

【タイプ】

  • EA948TA-13:直交
  • EA948TA-14:自在
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

自在

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仮設足場用部材、鍛造鋼製の鉄骨クランプです。
直交タイプと自在タイプがあります。
【クランプサイズ】30mm(最小6mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄骨クランプ

鉄骨クランプ

    30mm ネットクランプ

    30mm ネットクランプ

      鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

      鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

          30mm 安全ネット用クランプ

          30mm 安全ネット用クランプ

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

            マルチ鉄骨クランプ(皿付)

              同径クランプ

              同径クランプ

                アルステージ AD/AS型

                アルステージ AD/AS型

                  角・丸クランプ

                  角・丸クランプ

                    タル木止めクランプ(固定)

                    タル木止めクランプ(固定)

                      単クランプ

                      単クランプ

                        Hクランプ固定・自在

                        Hクランプ固定・自在

                          TOP大筋交クランプ(同径型)

                          TOP大筋交クランプ(同径型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック 長谷川工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エルアールジータカミヤ
                            通常価格 2,180円 2,280円 2,240円 2,200円 2,300円 3,930円 405円 8,239円 1,806円 365円 392円 2,163円 1,329円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   7日目   5日目   5日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 仮設足場板 その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 - 48.6 48.6、42.7 - 48.6、42.7 48.6 - - 48.6・42.7 48.6・42.7 - 48.6
                            重量 1.0kg 0.63kg - 1kg 0.73kg 1.04kg - - - - - - -
                            本体サイズ 165×80mm 110×90mm 64×200mm 150×70mm 110×90mm 165×47mm - - - - - - -
                            材質 鍛造鋼 - 鍛造鋼 - - スチール - - - - - - -

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました