(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ鉄骨クランプ(皿付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ鉄骨クランプ(皿付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

【商品仕様】・仮設足場部材・Φ48.6mm、Φ42.7mm単管兼用・クランプサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6、42.7
  • 重量:
    1.04kg
  • 本体サイズ:
    165×47mm
  • 材質:
    スチール
  • クランプサイズ:
    約30mm

型番

EA948TA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TA-12

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設足場部材
・Φ48.6mm、Φ42.7mm単管兼用
・クランプサイズ…約30mm
・本体サイズ…165×47mm
・重量…1.04kg
・材質…スチール
・直交・自在、垂直・水平に使用できます
・JAN:4548745639322

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ鉄骨クランプ(皿付)の型番EA948TA-12のページです。
型番EA948TA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ鉄骨クランプ(皿付)

マルチ鉄骨クランプ(皿付)

    φ42.7/48.6mm 養生クランプ

    φ42.7/48.6mm 養生クランプ

      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

        Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

          φ48.6mm 三連クランプ

          φ48.6mm 三連クランプ

            同径クランプ

            同径クランプ

              φ42.7/48.6mm シートクランプ

              φ42.7/48.6mm シートクランプ

                自在ジャッキ

                自在ジャッキ

                  SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                  SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                    三連クランプ

                    三連クランプ

                      ブラケット(仮設足場用)

                      ブラケット(仮設足場用)

                        Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                        Φ48.6・Φ42.7兼用パイプクランプ (直交)

                          Hクランプ固定・自在

                          Hクランプ固定・自在

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エルアールジータカミヤ コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 3,930円 595円 484円 2,200円 1,250円 405円 769円 3,823円 429円 872円 6,353円 434円 2,163円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 その他 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6、42.7 48.6、42.7 48.6、42.7 48.6、42.7 48.6 48.6 48.6、42.7 - 48.6 - 48.6、42.7 48.6・42.7 -
                            重量 1.04kg 0.44kg 0.36kg 1kg 1.04kg - 0.4kg - - - - - -
                            本体サイズ 165×47mm 100×90mm 47×76mm 150×70mm 200×76mm - 100×95mm - - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール - スチール - スチール - - - 炭素鋼 - -

                            マルチ鉄骨クランプ(皿付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンスで足場を組むために使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            工場内のメンテナンスで、足場を組む際に、このパイプ用クランプ(EA948TA-12)を使用しました。足場のパイプをしっかり固定でき、気になる点もなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました