(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ48.6mm 三連クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA948TA-9
φ48.6mm 三連クランプ ファイ48.6MM ミレンクランプ(チョッコウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】仮設足場用部材、スチール製のφ48.6mm単管用三連クランプです。直交...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 重量:
    1.04kg
  • 本体サイズ:
    200×76mm
  • 材質:
    スチール
  • 詳細1:
    仮設足場部材
  • 商品詳細種別:
    三連クランプ

型番

EA948TA-9 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仮設足場部材
  • φ48.6mm単管用
  • 本体サイズ:200×76mm
  • 重量:1.04kg
  • 材質:スチール
  • EA948TA-9:直交タイプ、EA948TA-10:自在タイプ
 
商品情報を表示

EA948TA-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948TA-9

直交タイプ

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仮設足場用部材、スチール製のφ48.6mm単管用三連クランプです。
直交タイプと自在タイプがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ48.6mm 三連クランプの型番EA948TA-9のページです。
型番EA948TA-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ48.6mm 三連クランプ

φ48.6mm 三連クランプ

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

    Φ42.7/48.6mm 単クランプ

      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

      マルチ鉄骨クランプ(皿付)

        鉄骨クランプ

        鉄骨クランプ

          六役チャックⅡ型PAT.P

          六役チャックⅡ型PAT.P

            ルーフドレイン(縦引)

            ルーフドレイン(縦引)

              タル木止めクランプ(固定)

              タル木止めクランプ(固定)

                85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)

                  タル木止めクランプ(自在)

                  タル木止めクランプ(自在)

                    鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                    鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

                      ネットクランプPAT.

                      ネットクランプPAT.

                        30mm ネットクランプ

                        30mm ネットクランプ

                          ブラケット(仮設足場用)

                          ブラケット(仮設足場用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ エスコ
                            通常価格 1,250円 484円 3,930円 2,180円 2,305円 9,219円 365円 10,130円 342円 2,240円 1,578円 2,280円 6,353円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 - 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6、42.7 48.6、42.7 48.6 - - 48.6・42.7 - 48.6・42.7 48.6 - - 48.6、42.7
                            重量 1.04kg 0.36kg 1.04kg 1.0kg - - - 560g - - - 0.63kg -
                            本体サイズ 200×76mm 47×76mm 165×47mm 165×80mm - - - - - 64×200mm - 110×90mm -
                            材質 スチール スチール スチール 鍛造鋼 - - - ステンレス(SUS316) - 鍛造鋼 - - 炭素鋼

                            φ48.6mm 三連クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA948TA-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細3

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            自在タイプ

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました