(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30mm ネットクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

30mm ネットクランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【商品仕様】・仮設足場部材・本体サイズ…110×90mm・クランプサイズ…約3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 重量:
    0.63kg
  • 本体サイズ:
    110×90mm
  • クランプサイズ:
    約30mm

型番

EA948T-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948T-2

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設足場部材
・本体サイズ…110×90mm
・クランプサイズ…約30mm
・鍛造鋼
・重量…0.63kg
・JAN:4518340023826

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm ネットクランプの型番EA948T-2のページです。
型番EA948T-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30mm ネットクランプ

30mm ネットクランプ

    30mm 安全ネット用クランプ

    30mm 安全ネット用クランプ

      鉄骨クランプ

      鉄骨クランプ

        鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

        鉄骨クランプ(皿付)Φ48.6単管用

          Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

          Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

            シートクランプ

            シートクランプ

              同径クランプ

              同径クランプ

                マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                  アルステージ AD/AS型

                  アルステージ AD/AS型

                    φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                    φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                      Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                        単クランプ

                        単クランプ

                          伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                          伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ 長谷川工業 エスコ エスコ コンドーテック エスコ
                            通常価格 2,280円 2,300円 2,180円 2,240円 2,200円 594円 405円 3,930円 8,239円 595円 484円 392円 54,150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 仮設足場板 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 仮設足場板(伸縮タイプ)
                            重量 0.63kg 0.73kg 1.0kg - 1kg - - 1.04kg - 0.44kg 0.36kg - -
                            本体サイズ 110×90mm 110×90mm 165×80mm 64×200mm 150×70mm - - 165×47mm - 100×90mm 47×76mm - -
                            クランプサイズ 約30mm 約30mm 約30mm - - - - 約30mm - - - - -

                            30mm ネットクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました