(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

応用クランプ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA948T-9
応用クランプ(ステンレス製) 15MM オウヨウクランプ(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,635円
税込単価
3,999円

【特長】特殊ステンレス、SUS304製の応用クランプです。ロープ用リングを正面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 商品詳細種別:
    応用クランプ(ステンレス製)

型番

EA948T-9 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    本体:特殊ステンレス、ねじ:SUS304
型番クランプサイズ使用荷重ロープ用リングサイズ重量
荷重方向:縦荷重方向:横
EA948T-915mm100kg20kg11.5×13mm、15.5×13mm135g
EA948T-1037mm200kg40kg22×23mm、22×23mm400g

【特長】

  • H鋼などに取り付け、防烏ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
  • ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。

 
商品情報を表示

EA948T-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
材質
ねじ径
使用荷重
クランプサイズ
締付トルク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948T-9

135g
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
M8
縦:100kg、横:20kg
15mm
10N・m

1個

3,635( 3,999円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
特殊ステンレス、SUS304製の応用クランプです。
ロープ用リングを正面、下面の2ケ所に配置することで使用用途が広がります。
【クランプサイズ】15mm.37mm
【用途】
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

応用クランプ(ステンレス製)の型番EA948T-9のページです。
型番EA948T-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

応用クランプ(ステンレス製)

応用クランプ(ステンレス製)

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

      φ42.7/48.6mm シートクランプ

      φ42.7/48.6mm シートクランプ

        ポール用フック

        ポール用フック

          34×380mm/140×140mm ジャッキベース

          34×380mm/140×140mm ジャッキベース

            タラップ

            タラップ

              Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

              Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ

                足場吊りチェーン

                足場吊りチェーン

                  マイティーキャッチマルチ型

                  マイティーキャッチマルチ型

                    吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                    吊りチェーン用クランプ(KCM型)PAT.P

                      大引ジャッキ

                      大引ジャッキ

                        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                          ミニジャッキ

                          ミニジャッキ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック
                            通常価格 3,635円 5,279円 769円 865円 2,570円 16,020円 2,200円 1,816円 2,429円 3,143円 5,805円 3,930円 2,258円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ - その他 その他 単管用クランプ その他 その他 - その他 単管用クランプ その他
                            商品詳細種別 応用クランプ(ステンレス製) - - - - - パイプ用クランプ - - - - - -

                            応用クランプ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA948T-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 材質 ねじ径 使用荷重 クランプサイズ 締付トルク

                            4,340円

                            ( 4,774円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            400g本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304-縦方向:200kg、横方向:40kg37mm-

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました