エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [ボールエンド]ボルト。
この商品に近い類似品がありませんでした。
[ボールエンド]ボルトの型番EA948DM-3のページです。
型番EA948DM-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA948DM-1 |
EA948DM-2 |
EA948DM-4 |
EA948DM-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ネジ径 | ネジ長 (mm) | 全長 (mm) | Dサイズ | Bサイズ | Cサイズ | JANコード | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,870円 ( 2,057円 ) | 1個 | - | 4日目 | M6 | 7 | 16 | 9mm | 7.4mm | 10mm | 4518340112377 | BJ730-06009 | |
3,153円 ( 3,468円 ) | 1個 | - | 3日目 | M8 | 9 | 21 | 12mm | 10.5mm | 13mm | 4518340112384 | BJ730-08012 | |
4,079円 ( 4,487円 ) | 1個 | - | 4日目 | M12 | 12 | 32 | 20mm | 15mm | 22mm | 4518340112629 | BJ730-12020 | |
4,572円 ( 5,029円 ) | 1個 | - | 4日目 | M16 | 16 | 41 | 25mm | 20mm | 27mm | 4518340112704 | BJ730-16025 |