(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル滑車(ハンガーレール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA947GA-1
ケーブル滑車(ハンガーレール用) 10-20MM ケーブルカッシャ(ハンガーレールヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

エスコ トロリー・吊り金具 ケーブル滑車(ハンガーレール用)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トロリー
  • 詳細1:
    ハンガーレール(ダイケン3号用)
  • 商品詳細種別:
    ケーブル滑車
  • 吊り数:
    1

型番

EA947GA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適用適合ケーブル径吊り数全長(mm)
EA947GA-1ハンガーレール(ダイケン3号用)10~20mm1152
EA947GA-320~30mm1171
 
商品情報を表示

EA947GA-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
適合ケーブル径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947GA-1

152
10~20

1個

4,080( 4,488円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ トロリー・吊り金具 ケーブル滑車(ハンガーレール用)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル滑車(ハンガーレール用)の型番EA947GA-1のページです。
型番EA947GA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル滑車(ハンガーレール用)

ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

    メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)

      ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

      ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

        [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

          250kg パイプトロリー

          250kg パイプトロリー

            350kg パイプハンガー

            350kg パイプハンガー

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

              [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                  鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                  鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                    パイプトロリー

                    パイプトロリー

                      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

                      [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)

                        ビームクランプ

                        ビームクランプ

                          ケーブル吊り金具

                          ケーブル吊り金具

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 象印 スリーエッチ エスコ エスコ 象印
                            通常価格 4,080円 3,390円 1,550円 1,340円 8,230円 3,370円 940円 920円 8,060円 9,374円 900円 16,120円 902円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ トロリー トロリー トロリー 吊り金具 トロリー 吊り金具 吊り金具 吊り金具 吊り金具 トロリー 吊り金具 吊り金具 吊り金具
                            詳細1 ハンガーレール(ダイケン3号用) メッセンジャーワイヤーΦ5~Φ16mm用(14~150mm2) メッセンジャーワイヤーΦ3~Φ8mm用(5.5~38mm2) - - - - - - - - スチール製 -
                            商品詳細種別 ケーブル滑車 ケーブル滑車 ケーブル滑車 - - - - - - - - ビームクランプ -
                            吊り数 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ケーブル滑車(ハンガーレール用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA947GA-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合ケーブル径
                            (mm)

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            17120~30

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました