(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA947AE-11
Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン)【20~100個入り】 クギ

Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン) EA947AE-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【用途】直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    30
  • 種類:
    アンカーボルト
  • 材質詳細:
    ガラス繊維入りナイロン
  • 適合ねじ径:
    3~4mm
  • 適合ねじ長さ:
    取付物+15mm以上20mm以下
  • 頭部径:
    15mm

Loading...

EA947AE-11 の仕様・寸法情報

型番
入数
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947AE-11

20本
下穴用ビス1本

1パック

20個入り

1,000( 1,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。

カタログ

 

EA947AE-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン)の型番EA947AE-11のページです。
型番EA947AE-11に関する仕様情報を記載しております。

Φ15X30mm ボードアンカー(ガラス繊維入りナイロン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA947AE-11A
EA947AE-11B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入数 付属品

2,090円

( 2,299円 )

50個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

50本下穴用ビス・両頭+ビット各1本

3,800円

( 4,180円 )

100個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

100本下穴用ビス・両頭+ビット各1本

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました