(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,338円
税込単価
43,272円

【商品仕様】・サイズ…1200mm×100m・鉄専用・防錆+緩衝効果有り・大型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(mm):
    100000
  • 商品詳細種別:
    防錆緩衝シート
  • 気泡径:
    10mm

型番

EA944WC-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944WC-120

1個

39,338( 43,272円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…1200mm×100m
・鉄専用
・防錆+緩衝効果有り
・大型機械や衝撃に弱い精密部品向け。
・気泡径…10mm
・JAN:4548745430745

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)の型番EA944WC-120のページです。
型番EA944WC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)

    ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

    ハイパーゲルシート(防振・緩衝・衝撃吸収用シート)

      マグネタッキー(マグネットシート)

      マグネタッキー(マグネットシート)

        超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

        超薄型吸音・遮音材 オトクイ5

          極薄シリコンシート SC50シリーズ

          極薄シリコンシート SC50シリーズ

            やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

            やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

              カーボンフェルト

              カーボンフェルト

                シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                  磁性材料 (マグネット原料)

                  磁性材料 (マグネット原料)

                    電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm

                    電磁波吸収シート(高周波対策用) 330×2000mm

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                        EPDMスポンジシート

                        EPDMスポンジシート

                          ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

                          ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

                            メーカー エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 39,338円 6,000円 12,100円 13,000円 15,924円 6,882円 5,200円 17,765円 10,165円 21,974円 6,859円 9,310円 29,719円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目~   10日目   1日目~   4日目   10日目   8日目~  
                            商品タイプ シート - テープ - - - シート シート - - - シート 素材
                            幅(mm) 1200 - 100 - - - - 500 - - - - 1000
                            長さ(mm) 100000 - - - - - - 500 - - - - 5000
                            商品詳細種別 防錆緩衝シート - - - - - - - - - - - -
                            気泡径 10mm - - - - - - - - - - - -

                            1200mmx100m 防錆緩衝シート(鉄用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました