(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【商品仕様】・高度な電気絶縁性・高温電気絶縁、各種機器の絶縁に・はんだ付け工程...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    2.4N/10mm
  • 引張強さ:
    50N/10mm
  • 伸び(%):
    35
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    250
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    API-114AFR
  • JANコード:
    4548745595239
  • 最高使用温度:
    250℃
  • 基材詳細:
    ポリイミドフィルム

型番

EA944VP-19 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944VP-19

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高度な電気絶縁性
・高温電気絶縁、各種機器の絶縁に
・はんだ付け工程等の耐熱マスキング
・材質…基材:ポリイミドフィルム、粘着材:シリコーン系
・サイズ…19mm×10m
・厚さ…0.06mm
・最高使用温度…250℃
・材質…ポリイミドフィルム
・破壊電圧(基材のみ)…7kV(一般特性値)
・JAN:4548745595239

Loading...

EA944VP-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)の型番EA944VP-19のページです。
型番EA944VP-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

      ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

      ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

        19mmx50m電気絶縁テープ

        19mmx50m電気絶縁テープ

          ポリイミド粘着テープ API-114A

          ポリイミド粘着テープ API-114A

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

              高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

              高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

                メーカー エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ アズワン スリーエムジャパン アズワン
                通常価格 2,810円 4,750円 3,063円 3,519円 2,019円 2,554円 1,066円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 12日目   1日目   9日目~  
                テープ厚(mm) 0.06 - 0.06 0.18 0.06 0.05 -
                テープ幅(mm) 19 19 - 19 - - -
                テープ長さ(m) 10 20 10 50 10 33 -
                基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド - - ポリイミド -
                粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - - アクリル系 -

                19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました