(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,900円
税込単価
21,890円

【商品仕様】・帯電防止処理を施した粘着テープ・電子部品、デバイスの製造工程や板...

詳細情報を確認する

型番

EA944VN-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質使用温度範囲表面抵抗率備考
EA944VN-5050100.18基材: ガラスクロス
(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)、
粘着剤: シリコーン系
-60~200℃108Ω以下剥離紙なし

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944VN-50

1個

19,900( 21,890円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・帯電防止処理を施した粘着テープ
・電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に
・表面抵抗率…10^8Ω以下
・剥離紙なし
・材質…ガラスクロス(帯電防止材入りふっ素樹脂含浸)
・引張強さ…730N/25mm
・粘着力(180度剥離)…13N/25mm
・最高使用温度…200℃
・長さ…10m
・総厚さ…0.18mm
・幅…50mm
・重量…218g
・入数は1巻入りです。
・JAN:4548745595192
・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型、ヂるむ搬送ロールや電子部品、デバイスの製造工程など静電気を嫌う箇所の摺動、高温電気絶縁被膜

カタログ

 

Loading...

EA944VN-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止の型番EA944VN-50のページです。
型番EA944VN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

    19mmx1m自己融着テープ

    19mmx1m自己融着テープ

      19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

      19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

        超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

        超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

          19mmx10m ガラスクロステープ

          19mmx10m ガラスクロステープ

            19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

            19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

              19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

              19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                  ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                  ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                    エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                      電気絶縁テープ(耐熱)

                      電気絶縁テープ(耐熱)

                        導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                        導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                          通常価格 19,900円 480円 1,200円 8,520円 1,870円 2,810円 1,800円 420円 4,201円 830円 3,634円 25,937円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                          テープ厚(mm) 0.18 - - 0.3 - - - - 0.13 - - -
                          テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 10 - - 20 - - - - 10 - - -
                          ブラック - - クリアー(透明・半透明) - - - - ベージュ - - -
                          基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - 超高分子量ポリエチレン(UPE) - - - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - -

                          50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました