(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂フィルム

ふっ素樹脂フィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,647円 ~ 10,347円
税込価格
6,212円 ~ 11,382円

【商品仕様】・幅…300mm・長さ…10m・C種絶縁(180℃以上)・モーター...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    300
  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 特性:
    絶縁 / 耐熱 / 耐薬品
  • 引張強さ:
    50N/10mm
  • 最高使用温度(℃):
    201~
  • 最低使用温度(℃):
    -51~-100
  • 体積抵抗率:
    1×10の17乗Ω・cm以上
  • 単品/パック:
    単品
  • 使用温度範囲:
    -100℃~260℃
  • 商品コード:
    No. 900UL
  • 芯部分内径:
    約76mm
  • メーカー:
    日東電工
  • 比重:
    2.1~2.3
  • 耐アーク性:
    180Sec以上
  • 誘電率(1MHz):
    2.1
  • 動摩擦係数:
    0.1
  • 基材詳細:
    ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)最高連続使用温度仕様備考
EA944VA-1300100.05260℃非粘着性C種絶縁(180℃以上)
EA944VA-3300100.1260℃非粘着性C種絶縁(180℃以上)

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
破壊電圧(kV)
伸び(%)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
6
300
4518340588950

1個

5,647( 6,212円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.1
9.6
310
4518340588974

1個

10,347( 11,382円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…300mm
・長さ…10m
・C種絶縁(180℃以上)
・モーター、トランスのコイルの絶縁、リード線の絶縁被覆、パイプ、ホッパーの内張り、コンベアの表面、ゴムとの一体成形等に。
・粘着性はありません。
・最高連続使用温度…260℃
・金型成型の離型、ACF・TCBなどの熱圧着の離型・緩衝、モータ、トランスコイルの耐熱絶縁

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂フィルム

ふっ素樹脂フィルム

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

        ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,647円 2,150円 850円 4,201円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          テープ幅(mm) 300 - - -
          テープ長さ(m) 10 10 - 10
          ホワイト - - ベージュ
          基材 ふっ素樹脂 - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
          特性 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - - 絶縁 / 耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品

          ふっ素樹脂フィルムのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました