(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944SG-22
通路ラインテープ(55m) 100MMX55M ツウロラインテープ(シロ)

通路ラインテープ(55m) EA944SG-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,040円
税込単価
5,544円

【特長】・床や壁、設備にマークするのにご使用下さい・耐久性・耐薬品性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    55
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    PVC
  • 詳細1:
    ANSI Z535.1規格準拠
  • 詳細2:
    粘着式、剥離紙無し

型番

EA944SG-22 解除

Loading...

EA944SG-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944SG-22

100
ホワイト

1個

5,040( 5,544円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床や壁、設備にマークするのにご使用下さい
・耐久性・耐薬品性に優れています

EA944SG-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通路ラインテープ(55m)の型番EA944SG-22のページです。
型番EA944SG-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通路ラインテープ(55m)

通路ラインテープ(55m)

    50m ラインテープ

    50m ラインテープ

      超強力ラインテープ(屋内外兼用)

      超強力ラインテープ(屋内外兼用)

        プラスチックフィルムテープ 471

        プラスチックフィルムテープ 471

          50mmx50m ラインテープ

          50mmx50m ラインテープ

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

              50mmx30m 強力ラインテープ

              50mmx30m 強力ラインテープ

                メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,520円 5,500円 25,000円 6,819円 4,767円 6,699円 9,550円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                テープ長さ(m) 55 50 33 18.2 50 50 30
                テープ厚(mm) 0.15 0.16 1.5 0.125 0.16 0.16mm 0.19
                屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - 屋内用 屋内用 屋内用
                基材 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエステル系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 - ポリエステル系
                粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                通路ラインテープ(55m)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA944SG-11
                EA944SG-17
                EA944SG-20
                EA944SG-23
                EA944SG-26
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                テープ幅
                (mm)
                色系統

                2,520円

                ( 2,772円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50イエロー

                2,520円

                ( 2,772円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50レッド

                2,520円

                ( 2,772円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50ホワイト

                2,520円

                ( 2,772円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50グレー

                2,520円

                ( 2,772円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                50ブルー

                ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました