(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944RG-6
自己融着絶縁テープ テープ

自己融着絶縁テープ EA944RG-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

【商品仕様】・厚さ…0.51mm・サイズ(幅×長さ)…25.4mm×3.65m...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25.4
  • テープ長さ(m):
    3.65
  • テープ厚(mm):
    0.51
  • 絶縁性:
    あり
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 耐圧:
    0.8MPa
  • 使用温度範囲(連続使用):
    -60~200℃
  • 耐電圧:
    8000V
  • 重量:
    64g
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

EA944RG-6 解除

Loading...

EA944RG-6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番
(mm)
長さ
(m)
厚さ
(mm)
材質絶縁耐力耐圧使用温度範囲
(連続使用)
仕様
EA944RG-125.43.650.51透明シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-225.43.650.51シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-325.43.650.51シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-425.43.650.51シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-625.43.650.51シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-725.43.650.51シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線

使用方法・使用事例

使用事例

自己融着絶縁テープ 使用事例

型番リスト

型番
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944RG-6

ブラック
4548745625882
黒系

1個

1,799( 1,979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…0.51mm
・サイズ(幅×長さ)…25.4mm×3.65m
・重量…64g
・材質…シリコーンゴム
・耐電圧…8000V
・耐圧…0.8MPa(ホース内径25mm)
・使用温度範囲(連続使用)…-60/200℃
・配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に
・耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線

カタログ

 

EA944RG-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着絶縁テープの型番EA944RG-6のページです。
型番EA944RG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自己融着絶縁テープ

自己融着絶縁テープ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

        スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

        スコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242

          自己融着テープ No.660

          自己融着テープ No.660

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              ガラスクロス粘着テープ 188UL

              ガラスクロス粘着テープ 188UL

                19mmx1m自己融着テープ

                19mmx1m自己融着テープ

                  ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                  ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                    No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                        No.480 PPSフィルム粘着テープ

                        No.480 PPSフィルム粘着テープ

                          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン 日東電工 エスコ アズワン エスコ アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 nitoms
                            通常価格 1,780円 10,699円 420円 714円 80,705円 850円 4,504円 480円 4,000円 44,804円 1,780円 24,934円 999円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 25.4 50.8 - - 19 25 - 19 - - - - -
                            テープ長さ(m) 3.65 10.97 - 4.5 15 1 - 1 - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.51 0.76 - 0.76 0.22 0.5 - 0.76 - - - - -
                            絶縁性 あり あり - - - あり - あり - - - - -
                            基材 シリコーン系 シリコーン系 - - - シリコーン系 - - - - - - -

                            自己融着絶縁テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーホースの補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/31
                            エアーホースに漏れがあり、少しの漏れなので補修しようと思い購入しました。 
                            ちゃんとエアー漏れがなくなり、勝手も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944RG-1
                            EA944RG-2
                            EA944RG-4
                            EA944RG-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 色詳細

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -4548745625837透明

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            レッド4548745625844赤系

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            イエロー4548745625868黄系

                            1,799円

                            ( 1,979円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト4548745622973白系

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました