(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,699円
税込単価
11,769円

【商品仕様】・厚さ…0.76mm・サイズ…50.8mm×10.97m・本体重量...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50.8
  • テープ長さ(m):
    10.97
  • テープ厚(mm):
    0.76
  • 絶縁性:
    あり
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 耐圧:
    6.7MPa
  • 使用温度範囲(連続使用):
    -60~200℃
  • 本体重量:
    474g
  • 耐電圧:
    12000V
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

EA944RG-16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番
(mm)
長さ
(m)
厚さ
(mm)
材質絶縁耐力耐圧使用温度範囲
(連続使用)
仕様
EA944RG-1650.810.970.76シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線
EA944RG-1750.810.970.76シリコンゴム8,000V0.8MPa
(ホース内径25mm)
-60~200℃耐油、耐酸、耐溶剤、
耐塩水、耐紫外線

使用方法・使用事例

使用事例

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック) 使用事例

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944RG-16

ブラック
4548745622911

1個

10,699( 11,769円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…0.76mm
・サイズ…50.8mm×10.97m
・本体重量…474g
・材質…シリコーンゴム
・耐電圧…8000V
・耐圧…0.8MPa(ホース内径25mm)
・使用温度範囲(連続使用)…-60/200℃
・配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に
・耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線

カタログ

 

EA944RG-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)の型番EA944RG-16のページです。
型番EA944RG-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)

    自己融着絶縁テープ

    自己融着絶縁テープ

      19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

      19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

        ふっ素樹脂フィルム

        ふっ素樹脂フィルム

          フッ素含浸ガラスクロス(非粘着)

          フッ素含浸ガラスクロス(非粘着)

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

              ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 10,699円 1,780円 1,982円 5,647円 26,266円 850円 2,150円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                テープ幅(mm) 50.8 25.4 - - - 25 -
                テープ長さ(m) 10.97 3.65 - - - 1 -
                テープ厚(mm) 0.76 0.51 - - - 0.5 -
                絶縁性 あり あり - - - あり -
                基材 シリコーン系 シリコーン系 - - - シリコーン系 -

                50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト/ブラック)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA944RG-17
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード

                10,700円

                ( 11,770円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                ホワイト4548745623154

                自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました