(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmx1m 自己融着絶縁テープ

25mmx1m 自己融着絶縁テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【商品仕様】・パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに・絶...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    1
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 絶縁性:
    あり
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 伸び:
    300%
  • 使用温度範囲:
    -54~260℃
  • 絶縁耐力:
    400VPM
  • 型番:
    LSW-100
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 基材詳細:
    シリコーンゴム

型番

EA944RF-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944RF-1

1個

850( 935円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
・絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
・テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
・サイズ…25mm×1m
・厚さ…0.5mm
・耐熱温度…-54/260℃
・絶縁耐力…400VPM
・伸び…300%
・JAN:4548745628197

Loading...

EA944RF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx1m 自己融着絶縁テープの型番EA944RF-1のページです。
型番EA944RF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmx1m 自己融着絶縁テープ

25mmx1m 自己融着絶縁テープ

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

      自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

      自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

        3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

        3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

          テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

          テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

            ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

            ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

              エンボス銅箔導電性テープ 2245

              エンボス銅箔導電性テープ 2245

                アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                  メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 850円 2,150円 2,460円 4,742円 2,374円 2,087円 1,766円 714円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  テープ幅(mm) 25 - 25.4 - - - - -
                  テープ長さ(m) 1 - - - - - - -
                  テープ厚(mm) 0.5 - 1 - - - - -
                  絶縁性 あり - あり - - - - -
                  基材 シリコーン系 - シリコーン系 - - - - -

                  25mmx1m 自己融着絶縁テープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました