(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944RE-25B
自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)【1~3個入り】 テープ

自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム) EA944RE-25B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円

【商品仕様】・材質…シリコーンゴム・水中使用可能・使用温度範囲…-90/260...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25.4
  • テープ厚(mm):
    1
  • 絶縁性:
    あり
  • 基材:
    シリコーン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 使用温度範囲:
    -90~260℃
  • 漏洩修理:
    内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
  • 絶縁処理:
    69000Vまで可能
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

(i)ご注意

  • 絶縁パテ EA934REについてはこちらをご覧ください。

型番

EA944RE-25B 解除

Loading...

EA944RE-25B の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質絶縁耐力使用温度範囲
EA944RE-2525.410.911シリコンゴム69,000V-90~260℃
EA944RE-25B25.40.3(3本)1シリコンゴム69,000V-90~260℃

使用方法・使用事例

使用事例

自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム) 使用事例-1
自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム) 使用事例-2

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944RE-25B

0.3
4548745430387
3本

1パック

3個入り

2,460( 2,706円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…シリコーンゴム
・水中使用可能
・使用温度範囲…-90/260℃
・絶縁処理…69,000Vまで可能
・EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
・絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能
・漏洩修理…内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能
・20年以上、鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性
【用途】
・水道、給湯、エア、スチーム、ガス等、様々な配管からの漏れ補修、絶縁処理に

(i)ご注意

  • 絶縁パテ EA934REについてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

EA944RE-25Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)の型番EA944RE-25Bのページです。
型番EA944RE-25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

    テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

      25mmx1m 自己融着絶縁テープ

        ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

        ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

          絶縁パテ

          絶縁パテ

            3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

            3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

              ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

              ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                  ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                  ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                    メーカー エスコ テサ エスコ スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,460円 2,374円 850円 2,087円 10,079円 4,742円 2,090円 1,982円 2,150円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    テープ幅(mm) 25.4 - 25 - - - - - -
                    テープ厚(mm) 1 - 0.5 - - - - - -
                    絶縁性 あり - あり - - - - - -
                    基材 シリコーン系 - シリコーン系 - - - - - -
                    単品/パック 単品 - 単品 - - - - - -

                    自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA944RE-25
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ長さ
                    (m)
                    JANコード 入数

                    18,614円

                    ( 20,475円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    10.914548745430370-

                    自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました