(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944PG-50
50mmx50m ラインテープ 50MMX50M ラインテープ(アオ)

50mmx50m ラインテープ EA944PG-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,767円
税込単価
5,244円

・鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ・色:レッド、ブルー・テ...

詳細情報を確認する

型番

EA944PG-50 解除

Loading...

EA944PG-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.16屋内用/屋外用屋内用
色系統ブルー基材ポリエチレン系
粘着剤ゴム系単品/パック単品
詳細2セパレーター付 - -

カタログ

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944PG-50

ブルー

1個

4,767( 5,244円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
・色:レッド、ブルー
・テープ幅(mm):50
・テープ長さ(m):50
・テープ厚(mm):0.16
・屋内用
・粘着剤:ゴム系
・基材詳細:ポリオレフィン系
・詳細2:セパレーター付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx50m ラインテープの型番EA944PG-50のページです。
型番EA944PG-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx50m ラインテープ

50mmx50m ラインテープ

    50m ラインテープ

    50m ラインテープ

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

        ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

        ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

          ラインテープ(はく離紙付)

          ラインテープ(はく離紙付)

            蛍光トラテープ 蛍光フィルム

            蛍光トラテープ 蛍光フィルム

              通路ラインテープ(55m)

              通路ラインテープ(55m)

                室内用ラインテープ A型

                室内用ラインテープ A型

                  オーバーコートテープ 10M

                  オーバーコートテープ 10M

                    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

                    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

                      メーカー エスコ エスコ ユニット アズワン 日東電工 ユニット エスコ nitoms 日東エルマテリアル 日東電工
                      通常価格 4,767円 5,500円 1,286円 1,360円 6,588円 2,618円 2,520円 1,566円 1,589円 3,270円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      テープ幅(mm) 50 - 80 50 - 50 - 50 - -
                      テープ長さ(m) 50 50 50 33 50 5 55 10 10 50
                      テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.07 0.15 0.16 0.2 0.15 0.17 0.1 0.16
                      屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - - 屋内用 - - -
                      基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 - ポリエステル系 ポリ塩化ビニル系 - ポリ塩化ビニル系 -

                      50mmx50m ラインテープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA944PF-50
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色系統

                      4,767円

                      ( 5,244円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      レッド
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色系統

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト