(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx50m 表示テープ

50mmx50m 表示テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
660円
税込価格
726円

・梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 材質詳細:
    クラフト紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 商品詳細種別:
    50mm×50m 表示テープ
  • 内芯径:
    76mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番テープ長さテープ幅テープ厚文字内容詳細
EA944PF-2550m50mm0.14mm納品書在中
EA944PF-2450m50mm0.14mm廃棄処分

型番リスト

型番
文字内容
粘着/非粘着
材質
単品/パック
詳細1
表示シール枚数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
廃棄処分
トラ(レッド/ホワイト)
粘着
単品
横読み
250枚

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

納品書在中
トラ(レッド/ホワイト)
粘着
単品
縦読み
400枚

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx50m 表示テープ

50mmx50m 表示テープ

    60mmx50m バリケードテープ

    60mmx50m バリケードテープ

      高性能蓄光テープ

      高性能蓄光テープ

        50mmx50m 危険表示・粘着テープ

        50mmx50m 危険表示・粘着テープ

          パイロン 荷札テープ イージーカット

          パイロン 荷札テープ イージーカット

            メーカー エスコ エスコ nitoms エスコ 共和
            通常価格 660円 1,040円 637円 9,230円 609円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
            テープ長さ(m) 50 50 - 50 25
            テープ幅(mm) 50 60 - 50 38
            テープ厚(mm) 0.14 0.1 0.5 - 0.06
            材質詳細 クラフト紙 - - ポリオレフィン -
            粘着剤 ゴム系 - - ゴム系 -

            50mmx50m 表示テープのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました