(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944PD-75
50m ラインテープ 75MMX50M ラインテープ(キ)

50m ラインテープ EA944PD-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,239円
税込単価
9,063円

・鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ・テープ長さ(m):50...

詳細情報を確認する

型番

EA944PD-75 解除

Loading...

EA944PD-75の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.16屋内用/屋外用屋内用
色系統イエロー基材ポリエチレン系
粘着剤ゴム系単品/パック単品
詳細2セパレーター付 - -

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944PD-75

75
イエロー

1個

8,239( 9,063円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
・テープ長さ(m):50
・テープ厚(mm):0.16
・屋内用
・粘着剤:ゴム系
・基材詳細:ポリオレフィン系
・詳細2:セパレーター付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50m ラインテープの型番EA944PD-75のページです。
型番EA944PD-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50m ラインテープ

50m ラインテープ

    50mmx50m ラインテープ

    50mmx50m ラインテープ

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

              蛍光トラテープ 蛍光フィルム

              蛍光トラテープ 蛍光フィルム

                ラインテープ E-OC

                ラインテープ E-OC

                  ラインテープ(はく離紙付)

                  ラインテープ(はく離紙付)

                    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

                    ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

                      通路ラインテープ(55m)

                      通路ラインテープ(55m)

                        ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                        ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                          室内用ラインテープ A型

                          室内用ラインテープ A型

                            メーカー エスコ エスコ ユニット 日東電工 日東電工 エスコ ユニット 日東電工 日東電工 日東電工 エスコ アズワン nitoms
                            通常価格 5,500円 4,767円 1,286円 83,721円 85,898円 6,699円 2,618円 82,634円 6,588円 3,270円 2,520円 1,360円 1,566円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   15日目   1日目   当日出荷可能 2日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 55 33 10
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.07 0.16 0.21 0.16mm 0.2 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.17
                            屋内用/屋外用 屋内用 屋内用 - - - 屋内用 - - - - 屋内用 - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - ポリエステル系 - - - ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            50m ラインテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944PD-100
                            EA944PD-50
                            EA944PE-100
                            EA944PE-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            色系統

                            10,000円

                            ( 11,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100イエロー

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50イエロー

                            10,400円

                            ( 11,440円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            100ホワイト

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50ホワイト
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            色系統

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト