(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,915円
税込価格
6,507円

有害重金属を含まない有機系顔料を使用し、有機溶剤を含まない粘着剤を塗布しており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用テープ
  • 幅(mm):
    50
  • 長さ(m):
    50
  • 厚み(mm):
    0.16
  • 材質:
    基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系
  • 詳細1:
    ポリスチレン巻芯タイプ
  • 詳細2:
    入数は1巻入り
  • 商品詳細種別:
    50mm×50m ラインテープ(クリーンルーム用)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

5,915( 6,507円 )

2日目

一部当日出荷可能

1個

5,915( 6,507円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

有害重金属を含まない有機系顔料を使用し、有機溶剤を含まない粘着剤を塗布しており、工場や事務所、店舗などの通路表示、区画表示に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

    クリーン養生テープ

    クリーン養生テープ

      メーカー エスコ アズワン
      通常価格 5,915円 299円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ
      幅(mm) 50 -
      長さ(m) 50 25
      厚み(mm) 0.16 0.135
      材質 基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系 -

      50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました