(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18mmx30m 缶シール用テープ

18mmx30m 缶シール用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
895円
税込単価
985円

・ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢・色詳細:シルバー/ゴ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ厚(mm):
    0.071
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    ポリエステル(アルミ箔を真空蒸着)
  • 詳細1:
    装飾、封缶シール用テープ
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

EA944PA-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
単品/パック
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944PA-2

2.55N/10mm
その他
単品
ゴールド

1個

895( 985円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢
・色詳細:シルバー/ゴールド
・テープ幅(mm):18
・テープ長さ(m):30
・テープ厚(mm):0.071
・基材:アルミ箔
・粘着剤:ゴム系
・基材詳細:ポリエステル
・詳細1:装飾、封缶シール用テープ
・内芯径:76mm

EA944PA-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18mmx30m 缶シール用テープの型番EA944PA-2のページです。
型番EA944PA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18mmx30m 缶シール用テープ

18mmx30m 缶シール用テープ

    50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

    50mmx 10m アルミテープ(艶無し)

      50mmx5.0m 防水アルミテープ

      50mmx5.0m 防水アルミテープ

        アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

        アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

          32m 鉛箔テープ

          32m 鉛箔テープ

             9m アルミテープ(耐熱)

            9m アルミテープ(耐熱)

              50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

              50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

                50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

                  粘着テープ(アルミガラスクロス)

                  粘着テープ(アルミガラスクロス)

                    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

                    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

                      アルミテープ 幅50mm 長さ25M

                      アルミテープ 幅50mm 長さ25M

                        ペイントアルミテープ

                        ペイントアルミテープ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ nitoms
                          通常価格 895円 1,930円 1,710円 1,680円 8,880円 2,260円 2,930円 315円 1,220円 1,760円 4,800円 1,502円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                          テープ幅(mm) 18 50 50 - - - 50 50 - 50 50 50
                          テープ長さ(m) 30 10 5 - 32 9 3 10 - 10 25 10
                          テープ厚(mm) 0.071 0.1 0.5 0.11 0.19 0.09 0.21 0.08 0.18(のり含) 0.1 0.082 0.1
                          基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 鉛箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                          粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                          18mmx30m 缶シール用テープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました