(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,201円 ~ 9,890円
税込価格
4,621円 ~ 10,879円

【商品仕様】・総厚さ…0.13mm・長さ…10m・ヒートシール用及びホッパー、...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4518340147638

1個

4,201( 4,621円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
4518340147645

1個

5,521( 6,073円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4518340147669

1個

9,890( 10,879円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・総厚さ…0.13mm
・長さ…10m
・ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに。
・耐熱…180℃
・材質…基材:ふっ素樹脂含浸ガラスクロス、
・粘着剤:シリコーン系
・耐熱マスキング、ヒートシール、金型の離型に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

    19mmx1m自己融着テープ

    19mmx1m自己融着テープ

      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

        19mmx10m ガラスクロステープ

        19mmx10m ガラスクロステープ

          ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

          ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

            19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

            19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

              19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

              19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                電気絶縁テープ(耐熱)

                電気絶縁テープ(耐熱)

                  エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                  エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                      19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                      19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                        50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

                        50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

                          超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

                          超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,201円 480円 25,937円 1,870円 2,090円 1,800円 1,982円 3,634円 830円 420円 2,810円 19,900円 8,520円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.13 - - - - - - - - - - 0.18 0.3
                            テープ長さ(m) 10 - - - 10 - - - - - - 10 20
                            ベージュ - - - ブラウン - - - - - - ブラック クリアー(透明・半透明)
                            基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - - - - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 超高分子量ポリエチレン(UPE)
                            粘着剤 シリコーン系 - - - シリコーン系 - - - - - - シリコーン系 アクリル系

                            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました