(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NX-1
脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m【1~10個入り】 19MMX20M ビニールテープ(ミドリ/10マキ)

脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m EA944NX-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,159円
税込単価
2,375円

【商品仕様】・電気絶縁用、仕分け用・材質…塩化ビニール・長さ…20m・厚さ…0...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    20
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    0.5N/10mm以上
  • 引張強さ:
    20N/10mm以上
  • 材質:
    基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系

型番

EA944NX-1 解除

Loading...

EA944NX-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
JANコード
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NX-1

19
グリーン
パック
4548745577686
87g(1巻あたり)
10巻

1パック

10個入り

2,159( 2,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気絶縁用、仕分け用
・材質…塩化ビニール
・長さ…20m
・厚さ…0.2mm
・脱鉛
・JIS規格C2336適合品

Loading...

EA944NX-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20mの型番EA944NX-1のページです。
型番EA944NX-1に関する仕様情報を記載しております。

脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA944NX-10
EA944NX-101
EA944NX-102
EA944NX-103
EA944NX-104
EA944NX-105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
単品/パック JANコード 重量 入数

2,159円

( 2,375円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一部当日出荷可能

19グレーパック454874555986687g(1巻あたり)10巻

250円

( 275円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

19グリーン単品454874573547587g(1巻あたり)1巻

250円

( 275円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

19イエロー単品454874573548287g(1巻あたり)1巻

216円

( 238円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

19ブルー単品454874573549987g(1巻あたり)1巻

250円

( 275円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

19レッド単品454874573569787g(1巻あたり)1巻

250円

( 275円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

19ホワイト単品454874573570387g(1巻あたり)1巻

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました