(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NP-31
脱鉛ビニールテープ 50mm×20m【1~4個入り】 50MMX20M ビニールテープ(トウメイ/4マキ)

脱鉛ビニールテープ 50mm×20m EA944NP-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【商品仕様】・厚さ…0.2mm・幅…50mm・材質…基材:塩化ビニール、粘着剤...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    2.49N/19mm
  • 引張強さ:
    63N/19mm
  • メーカー:
    日東電工
  • 型番:
    No.21S
  • 材質:
    基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NP-31 解除

Loading...

EA944NP-31 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JIS C 2336
単品/パック
JANコード
重量
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NP-31

クリア
パック
4548745265453
-
4巻
10

1パック

4個入り

1,700( 1,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…0.2mm
・幅…50mm
・材質…基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
・脱鉛
・優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
・長さ…20m
【用途】
・配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944NP-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛ビニールテープ 50mm×20mの型番EA944NP-31のページです。
型番EA944NP-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 460円 90円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      テープ厚(mm) 0.2 0.2
      テープ幅(mm) 50 -
      テープ長さ(m) 20 -
      粘着力 2.49N/19mm 2.68N/19mm
      引張強さ 63N/19mm 59.3N/19mm

      脱鉛ビニールテープ 50mm×20mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA944NP-134
      EA944NP-135
      EA944NP-136
      EA944NP-32
      EA944NP-33
      EA944NP-34
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?JIS C 2336 単品/パック JANコード 重量 入数

      460円

      ( 506円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10イエロー単品4548745254235-1巻

      460円

      ( 506円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10グリーン単品4548745252781-1巻

      460円

      ( 506円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10ホワイト単品4548745254242263g1巻

      1,700円

      ( 1,870円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10レッドパック4548745262612-4巻

      1,700円

      ( 1,870円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10ブルーパック4548745262629-4巻

      1,700円

      ( 1,870円 )

      4個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      10イエローパック4548745262636-4巻

      ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました