(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NP-4
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】 19MMX10M ビニールテープ(キ/10マキ)

脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m EA944NP-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【商品仕様】・すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。・サイズ…19...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • JIS C 2336:
  • 粘着力:
    2.68N/19mm
  • 引張強さ:
    59.3N/19mm
  • メーカー:
    日東電工
  • 材質:
    基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NP-4 解除

Loading...

EA944NP-4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質;基材/塩化ビニール、粘着剤/ゴム系
 

■19mm幅

型番入数(巻)
EA944NP-101透明1
EA944NP-102
EA944NP-103
EA944NP-104
EA944NP-105
EA944NP-106
EA944NP-107
EA944NP-108
EA944NP-109
EA944NP-1透明10
EA944NP-2
EA944NP-3
EA944NP-4
EA944NP-5
EA944NP-6
EA944NP-7
EA944NP-8
EA944NP-9

■25mm幅

型番入数(巻)
EA944NP-121透明1
EA944NP-122
EA944NP-123
EA944NP-124
EA944NP-125
EA944NP-126
EA944NP-127
EA944NP-128
EA944NP-129アイボリー
EA944NP-21A透明8
EA944NP-22A
EA944NP-23A
EA944NP-24A
EA944NP-25A
EA944NP-26A
EA944NP-27A
EA944NP-28A

【脱鉛ビニールテープ】

  • 重金属である「鉛(Pd)安定剤」鉛(Pd)を含まない、環境にやさしいビニールテープです。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
単品/パック
JANコード
重量
型番
重量
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NP-4

19
10
イエロー
パック
4518340105775
500g
No.21
-
10巻
10

1パック

10個入り

840( 924円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
・サイズ…19mm×10m
・厚さ…0.2mm
・材質…塩化ビニール
・脱鉛
・カット性にすぐれ、手で切ることができます。
【用途】
・配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

EA944NP-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20mの型番EA944NP-4のページです。
型番EA944NP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

    脱鉛ビニールテープ 50mm×20m

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 90円 460円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      テープ厚(mm) 0.2 0.2
      JIS C 2336 -
      粘着力 2.68N/19mm 2.49N/19mm
      引張強さ 59.3N/19mm 63N/19mm
      メーカー 日東電工 日東電工

      脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20mのレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      梱包に
      評価 4.0満足度:4.02022/03/29
      セロテープより丈夫で小さい物を巻くのに使いたかったので、粘着力も問題なく使えました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      EA944NP-103
      EA944NP-104
      EA944NP-105
      EA944NP-5
      EA944NP-6
      EA944NP-7
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?テープ幅
      (mm)
      テープ長さ
      (m)
      単品/パック JANコード 重量 型番 重量 入数

      90円

      ( 99円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      -1910ブルー単品454874573728850gNo.2150g1巻

      90円

      ( 99円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      -1910イエロー単品454874573729550gNo.2150g1巻

      90円

      ( 99円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      -1910グリーン単品454874573750950gNo.2150g1巻

      840円

      ( 924円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      101910グリーンパック4518340105782500gNo.21-10巻

      840円

      ( 924円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      101910ホワイトパック4518340105799500gNo.21-10巻

      840円

      ( 924円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      101910ブラックパック4518340105805500gNo.21-10巻

      ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました