(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NN-7
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒) テープ

19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒) EA944NN-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円

【商品仕様】・幅…19mm・長さ…30m・厚さ…0.25mm・重量…200g・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.25
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    30
  • 基材:
    アセテートクロス
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    9N/19mm
  • 引張強さ:
    137N/19mm
  • 伸び(%):
    23
  • 破壊電圧(kV):
    2.1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    No.156A
  • 重量:
    200g
  • 粘着剤詳細:
    難燃性ゴム系

型番

EA944NN-7 解除

Loading...

EA944NN-7 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質用途備考
EA944NN-619300.25基材: アセテートクロス、
粘着剤: 難燃性ゴム系粘着剤
電気絶縁用、
コイルの外装絶縁、
巻き止め用
UL認定の難燃性粘着テープ
(UL 510 Flame retardant 取得)
EA944NN-719300.25基材: アセテートクロス、
粘着剤: 難燃性ゴム系粘着剤
電気絶縁用、
コイルの外装絶縁、
巻き止め用
UL認定の難燃性粘着テープ
(UL 510 Flame retardant 取得)

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NN-7

ホワイト系
4548745753059

1個

1,982( 2,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…19mm
・長さ…30m
・厚さ…0.25mm
・重量…200g
・絶縁電圧…2.1kv
・引きはがし粘着力(N/19mm)…9.0
・引張強度(N/19mm)…137
・伸び…23%
・材質…基材:アセテートクロス、粘着剤:難燃性ゴム系粘着剤
・用途…電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
・UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
・作業性に優れています。
・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
・耐腐食性に優れます。
・手切れ性が良好です。

カタログ

 

EA944NN-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)の型番EA944NN-7のページです。
型番EA944NN-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

      アセテート粘着テープ No.151UL

      アセテート粘着テープ No.151UL

        ガラスクロス粘着テープ 188UL

        ガラスクロス粘着テープ 188UL

          自己融着テープ No.660

          自己融着テープ No.660

            アセテートクロス粘着テープ No.570F

            アセテートクロス粘着テープ No.570F

              No.635F PENフィルム粘着テープ

              No.635F PENフィルム粘着テープ

                No.480 PPSフィルム粘着テープ

                No.480 PPSフィルム粘着テープ

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                    ガラスクロス粘着テープ 540S

                    ガラスクロス粘着テープ 540S

                      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                        19mmx50m電気絶縁テープ

                        19mmx50m電気絶縁テープ

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                            メーカー エスコ アズワン 日東電工 アズワン 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 アズワン 寺岡製作所 エスコ 中興化成工業
                            通常価格 1,982円 4,750円 90,062円 4,504円 80,705円 508円 20,519円 24,934円 4,370円 2,276円 43,181円 3,519円 4,184円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目~   1日目   10日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.25 - - - - - 0.055 0.055 - 0.18 0.085 0.18 0.08
                            テープ幅(mm) 19 19 - - - - - - - 10 - 19 -
                            テープ長さ(m) 30 20 - - - - 20 20 - 30 - 50 20
                            基材 アセテートクロス ポリイミド - - - - - PPS - ガラスクロス ポリエステル - ポリイミド
                            粘着剤 ゴム系 シリコーン系 - - - - アクリル系 シリコーン系 - シリコーン系 アクリル系 - シリコーン系

                            19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944NN-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            1,982円

                            ( 2,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラック系4548745753080

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました