(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気絶縁テープ(耐熱)

電気絶縁テープ(耐熱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,634円 ~ 5,737円
税込価格
3,997円 ~ 6,311円

【商品仕様】・電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に・各種電子部品製造...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.4N/19mm
  • 引張強さ:
    145N/19mm
  • 伸び(%):
    65
  • 破壊電圧(kV):
    8
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    180
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    No.360UL
  • メーカー:
    日東電工
  • 入数:
    1巻
  • 基材詳細:
    ポリイミドフィルム、芯:プラスチック

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質
EA944NN-1212200.06基材: ポリイミドフィルム、粘着剤: シリコーン系
EA944NN-1919200.06基材: ポリイミドフィルム、粘着剤: シリコーン系
EA944NN-2525200.06基材: ポリイミドフィルム、粘着剤: シリコーン系

使用方法・使用事例

使用事例

電気絶縁テープ(耐熱) 使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4548745622836

1個

3,634( 3,997円 )

1日目

一部当日出荷可能

19
4548745623055

1個

5,737( 6,311円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
・各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
・長さ…20m
・厚さ…0.06mm
・材質…基材:ポリイミドフィルム、
・粘着材:シリコーン系
・芯:プラスチック
・部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁テープ(耐熱)

電気絶縁テープ(耐熱)

    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

      19mmx10m ガラスクロステープ

      19mmx10m ガラスクロステープ

        19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

        19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

          超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

          超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

            エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

            エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

              19mmx1m自己融着テープ

              19mmx1m自己融着テープ

                ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                  19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                  19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                      50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

                      50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

                        19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                        19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

                          ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                          ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,634円 420円 1,870円 2,810円 8,520円 830円 480円 4,201円 1,800円 3,102円 19,900円 1,982円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.06 0.18 - 0.06 - - - - - 0.05 - 0.25 -
                            テープ長さ(m) 20 5 - 10 - - - - - 20 - 30 -
                            基材 ポリイミド - - ポリイミド - - - - - - - アセテートクロス -
                            粘着剤 シリコーン系 ゴム系 - シリコーン系 - - - - - シリコーン系 - ゴム系 -
                            粘着力 5.4N/19mm 3N/10mm - 2.4N/10mm - - - - - 5.39N(550gf)/幅25mm - 9N/19mm -

                            電気絶縁テープ(耐熱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました