(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【商品仕様】・電気絶縁用・トランス、コイルなどの巻き止め用・外装、ワニス、ワッ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.23
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    アセテートクロス
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5N/19mm
  • 引張強さ:
    120N/19mm
  • 伸び(%):
    20
  • 破壊電圧(kV):
    3
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    No.5
  • 重量:
    80g
  • メーカー:
    日東電工

型番

EA944NN-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.23テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)20基材アセテートクロス
粘着剤アクリル系粘着力5N/19mm
引張強さ120N/19mm伸び(%)20
破壊電圧(kV)3ブラック系
単品/パック単品商品コードNo.5
JANコード4518340435445重量80g
メーカー日東電工 - -

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質
EA944NN-119200.23基材: アセテートクロス、粘着剤: アクリル系
EA944NN-219200.23基材: アセテートクロス、粘着剤: アクリル系

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NN-1

ブラック系
4518340435445

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気絶縁用
・トランス、コイルなどの巻き止め用
・外装、ワニス、ワックス処理を行う場合の結束に
・サイズ…19mm×20m
・厚さ…0.23mm
・材質…基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系
・粘着力…5.2N/19mm
・重量…80g

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)の型番EA944NN-1のページです。
型番EA944NN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

      超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

      超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

        19mmx10m ガラスクロステープ

        19mmx10m ガラスクロステープ

          19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

          19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

            12.7mm×5m 電気絶縁テープ

            12.7mm×5m 電気絶縁テープ

              19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

              19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                  19mmx1m自己融着テープ

                  19mmx1m自己融着テープ

                    電気絶縁テープ(耐熱)

                    電気絶縁テープ(耐熱)

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,200円 19,900円 8,520円 1,870円 1,800円 420円 2,810円 830円 480円 3,634円 4,201円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ厚(mm) 0.23 - - - - 0.18 0.06 - - 0.06 -
                        テープ幅(mm) 19 - - - - 12.7 19 - - - -
                        テープ長さ(m) 20 - - - - 5 10 - - 20 -
                        基材 アセテートクロス - - - - - ポリイミド - - ポリイミド -
                        粘着剤 アクリル系 - - - - ゴム系 シリコーン系 - - シリコーン系 -

                        19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA944NN-2
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード

                        1,200円

                        ( 1,320円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        ホワイト系4518340435452
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード

                        絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト