(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,000円 ~ 41,300円  特別価格 
税込価格
2,200円 ~ 45,430円  特別価格 

【商品仕様】・材質…基材:ふっ素樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系・テープ表面...

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質最高使用温度
EA944NJ-14113100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-14219100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-14325100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-14550100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-146100100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-147150100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-148200100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-150300100.08基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-15113100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-15219100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-15325100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-15550100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-156100100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-157150100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-158200100.13基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-16113100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-16219100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-16325100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-16550100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-166100100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-167150100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-168200100.18基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-17113100.23基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-17219100.23基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-17325100.23基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-17550100.23基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃
EA944NJ-176100100.23基材: フッ素樹脂(PTFE製)フィルム、粘着剤: シリコーン系200℃

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.08
13
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745066951

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.08
19
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745066968

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.08
25
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745066975

1個

3,550( 3,905円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.08
50
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745067200

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.08
100
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745067217

1個

14,900( 16,390円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.08
150
2.8N/10mm
28N/10mm
10
4548745067224

1個

27,800円

23,624

( 25,986円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.13
13
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067477

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
19
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067484

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
25
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067491

1個

4,050( 4,455円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
50
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067514

1個

8,090( 8,899円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
100
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067538

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
150
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067507

1個

24,300( 26,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.13
200
3.2N/10mm
64N/10mm
15
4548745067750

1個

32,400( 35,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.18
13
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745067798

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.18
19
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745067767

1個

4,310( 4,741円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.18
25
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745067804

1個

5,630( 6,193円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.18
50
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745068023

1個

11,100( 12,210円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.18
100
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745068030

1個

22,500円

19,125

( 21,038円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.18
150
3.6N/10mm
100N/10mm
18
4548745068047

1個

41,300( 45,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
13
4N/10mm
136N/10mm
21
4548745068085

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
19
4N/10mm
136N/10mm
21
4548745070835

1個

5,630( 6,193円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
25
4N/10mm
136N/10mm
21
4548745066982

1個

6,760( 7,436円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
50
4N/10mm
136N/10mm
21
4548745067002

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
100
4N/10mm
136N/10mm
21
4548745067019

1個

27,000( 29,700円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…基材:ふっ素樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系
・テープ表面は非粘着性
・長さ…10m
・最高使用温度…200℃
・電気絶縁性に優れています。
・非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
・柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
・ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻

    チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

    チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

      ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

            ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

            ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

              ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

              ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                  ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                  ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                    チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

                    チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

                      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                        ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T

                        ふっ素樹脂粘着テープ ASF-119T

                          PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                          PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 ケニス 中興化成工業 中興化成工業 トラスコ中山 中興化成工業 コクゴ
                            通常価格 2,000円 1,596円 2,260円 4,767円 1,269円 5,764円 97,559円 1,552円 1,078円 5,875円 444円 5,132円 10,638円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 5 10 -
                            ホワイト グレー ホワイト グレー グレー ベージュ ベージュ - - ブラック ホワイト ホワイト ホワイト
                            基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - - - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 -
                            特性 絶縁 / 耐候 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐薬品 - - - - 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 耐熱

                            粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました