(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NH-38
50m フィラメントテープ 38MMX50M フィラメントテープ

50m フィラメントテープ EA944NH-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

【特長】ポリエステル製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 色:
    ホワイト系
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ポリエステル繊維補強
  • 詳細1:
    仮止め・結束用テープ
  • 商品詳細種別:
    50m フィラメントテープ
  • 内芯径:
    76mm(3”)

型番

EA944NH-38 解除

Loading...

EA944NH-38 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:基材/ポリエステル(ポリエステル繊維補強)、粘着剤/ゴム系
  • 内芯径:76mm(3”)
  • 色:白
  • 重量物の結束・梱包に
  • 入数:1巻入

規格表

単位:mm
型番厚さ
EA944NH-19190.18
EA944NH-25250.18
EA944NH-38380.18
EA944NH-50500.18

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NH-38

38

1個

3,330( 3,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリエステル製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ

カタログ

 

EA944NH-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50m フィラメントテープの型番EA944NH-38のページです。
型番EA944NH-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50m フィラメントテープ

50m フィラメントテープ

    50m ホールディングテープ

    50m ホールディングテープ

      50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

      50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

        18mmx 50m 不思議テープ

        18mmx 50m 不思議テープ

          33m 粘着テープ(ガラスクロス)

          33m 粘着テープ(ガラスクロス)

            30mmx50m スーパー不思議テープ

            30mmx50m スーパー不思議テープ

              No.6201 フィルムテープ

              No.6201 フィルムテープ

                18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                  パイオラン パイオラン床養生用テープ

                  パイオラン パイオラン床養生用テープ

                    NO.9510 フィラメンテープ

                    NO.9510 フィラメンテープ

                      スリオン ポリエステル粘着テープ

                      スリオン ポリエステル粘着テープ

                        55m フィラメントテープ

                        55m フィラメントテープ

                          テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                          テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック エスコ ダイヤテックス マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック エスコ テサ
                            通常価格 1,660円 760円 730円 590円 4,400円 1,100円 47,500円 2,000円 265円 1,092円 625円 2,250円 866円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            テープ長さ(m) 50 50 25 50 33 50 50 35 - 50 50 55 55
                            テープ厚(mm) 0.18 0.07 0.105 0.04 0.18 0.038 0.07 0.03 - 0.17 0.07 0.17 -
                            ホワイト系 ブルー系 ブラック系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 - ホワイト系 - クリア系 ホワイト系
                            基材 ポリエステル系 ポリエステル系 - ポリプロピレン系 - ポリエステル系 ポリエステル系 ポリプロピレン系 - ポリエステル系 ポリエステル系 ポリプロピレン系 ポリプロピレン系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - シリコーン系 - ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            50m フィラメントテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944NH-19
                            EA944NH-25
                            EA944NH-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            19

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            25

                            4,390円

                            ( 4,829円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました