(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmx10m 両面テープ(超強力)

25mmx10m 両面テープ(超強力)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・部品の固定及び金属パネルの接合に。・サ...

詳細情報を確認する

型番

EA944NE-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NE-25

1個

4,620( 5,082円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・部品の固定及び金属パネルの接合に。
・サイズ…25mm×10m
・厚さ…0.4mm
・テープ色…白
・材質…基材:不織布、粘着剤:アクリル系
・JAN:4518340105621

カタログ

 

Loading...

EA944NE-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx10m 両面テープ(超強力)の型番EA944NE-25のページです。
型番EA944NE-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmx10m 両面テープ(超強力)

25mmx10m 両面テープ(超強力)

    カーペット用両面テープS(ホワイト)

    カーペット用両面テープS(ホワイト)

      両面テープ(不織布基材)

      両面テープ(不織布基材)

        20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

        20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

          両面テープ(壁紙・ポスター用)

          両面テープ(壁紙・ポスター用)

            両面テープ(1.2mm モール用)

            両面テープ(1.2mm モール用)

              両面テープ(カーペット用)

              両面テープ(カーペット用)

                両面テープ(薄型・一般用)

                両面テープ(薄型・一般用)

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                  両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                    両面テープ

                    両面テープ

                      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

                      両面テープ(0.17mm プラスチック用)

                        両面テープ(剥せる・壁紙用)

                        両面テープ(剥せる・壁紙用)

                          メーカー エスコ nitoms エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 4,620円 479円 380円 2,100円 345円 592円 935円 345円 545円 2,420円 970円 760円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.4 0.4 0.16 0.75 - 1.2 0.4 0.16 0.08 0.125 0.17 2.5
                          テープ幅(mm) 25 - - 20 - - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 10 15 - 10 20 10 15 20 15 30 50 1.5
                          厚手/薄手 厚手 - - - - - - 薄手 - - - -
                          超強力/強力 超強力 - - 超強力 - - - - - - - -

                          25mmx10m 両面テープ(超強力)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました