(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布粘着テープ 50mm×25m

布粘着テープ 50mm×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
543円 ~ 660円
税込価格
597円 ~ 726円

【商品仕様】・軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に・材質…基材:スフ布・PET...

詳細情報を確認する

  • 重梱包・中重梱包:
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.22
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.4N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    スフ布・PET
  • 重量:
    320g
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番
EA944ND-41ダンボール色
EA944ND-42
EA944ND-43
EA944ND-44
EA944ND-45
EA944ND-46
 

【ゴム系粘着剤の特徴】

  • 低温特性、粘着性に優れています。

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダンボール色
-
4548745611007

1個

543( 597円 )

1日目

一部当日出荷可能

レッド・ピンク
4548745611014

1個

645( 710円 )

1日目

一部当日出荷可能

グリーン・ライトグリーン
4548745611021

1個

645( 710円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト・クリーム
4548745611304

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
-
4548745611311

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー・ライトブルー
4548745611328

1個

645( 710円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軽量物から重量物まで幅広い梱包用途に
・材質…基材:スフ布・PET、粘着剤:ゴム系
・サイズ…50mm×25m
・厚さ…0.22mm
・しなやかで抜群の手切れ性
・内芯径…76mm(3")
・重量…320g

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ 50mm×25m

布粘着テープ 50mm×25m

    エスコ 布粘着テープ

    エスコ 布粘着テープ

      OD-001 布テープ

      OD-001 布テープ

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

        カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

          ニトムズ 布粘着75025

          ニトムズ 布粘着75025

            布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク

            布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク

              布テープ(スフ)

              布テープ(スフ)

                布テープハンディクロス No.404

                布テープハンディクロス No.404

                  布テープPK24・PK27-2・PK28

                  布テープPK24・PK27-2・PK28

                    ニトムズ 750シュリ 25

                    ニトムズ 750シュリ 25

                      包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                      包装用布テープ(色物) No.1535 長さ25m

                        布テープ No.112 シュリンク包装

                        布テープ No.112 シュリンク包装

                          #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                          #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                            メーカー エスコ エスコ オカモト nitoms nitoms 積水化学工業 オカモト オカモト nitoms nitoms 寺岡製作所 オカモト オカモト
                            通常価格 543円 1,280円 10,895円 405円 234円 390円 579円 213円 443円 354円 454円 342円 15,268円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            重梱包・中重梱包 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 25 50 - - 50 25 - - 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.22 0.23 0.2 - 0.33 0.22 - 0.26 - 0.33 0.2 - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 -

                            布粘着テープ 50mm×25mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました