(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NC-1B
布粘着テープ【1~30個入り】 50MMX25M ヌノネンチャクテープ(30マキ)

布粘着テープ EA944NC-1B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

【商品仕様】・梱包用・サイズ…50mm×25m・厚さ…0.23mm・内芯径…7...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ダンボール色
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.23
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.2N/10mm
  • 基材詳細:
    スフモス+PETウーリー
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

EA944NC-1B 解除

Loading...

EA944NC-1B の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:ダンボール色

型番リスト

型番
単品/パック
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NC-1B

パック
4548745619430

1パック

30個入り

13,800( 15,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・梱包用
・サイズ…50mm×25m
・厚さ…0.23mm
・内芯径…76mm(3")
・横糸にPETウーリー平糸を使用
・材質…基材:スフモス+PETウーリー、粘着剤:ゴム系

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

EA944NC-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布粘着テープの型番EA944NC-1Bのページです。
型番EA944NC-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ

布粘着テープ

    布粘着テープ(OD色)

    布粘着テープ(OD色)

      50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

      50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

        カラー布テープ No.111

        カラー布テープ No.111

          エスコ 布粘着テープ ダンボール色

          エスコ 布粘着テープ ダンボール色

            施工用布テープ プロ3000 (重梱包用)

            施工用布テープ プロ3000 (重梱包用)

              エスコ 布粘着テープ

              エスコ 布粘着テープ

                包装用布粘着テープ No.383

                包装用布粘着テープ No.383

                  布粘着テープNo.914

                  布粘着テープNo.914

                    ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                    ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                      包装用布粘着テープ No.357

                      包装用布粘着テープ No.357

                        包装用布粘着テープ No.382

                        包装用布粘着テープ No.382

                          布粘着テープSE PK-30

                          布粘着テープSE PK-30

                            メーカー エスコ エスコ エスコ オカモト エスコ 日東エルマテリアル エスコ リンレイテープ 菊水テープ nitoms リンレイテープ リンレイテープ nitoms
                            通常価格 530円 549円 700円 573円 860円 638円 1,280円 316円 330円 553円 392円 319円 334円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ダンボール色 グリーン・ライトグリーン ダンボール色 - ダンボール色 ダンボール色 - ブラウン ダンボール色 パープル ブラウン ブラウン ブラウン
                            テープ幅(mm) 50 - 50 - 50 - 50 50 50 50 50 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.23 - 0.215 0.31 0.33 0.32 0.23 0.15 - 0.18 0.23 0.2 0.18
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944NC-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック JANコード

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            単品4548745620122

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました