(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NC-30
エスコ 布粘着テープ ダンボール色【1~30個入り】 50MMX25M ヌノネンチャクテープ(30マキ)

エスコ 布粘着テープ ダンボール色 EA944NC-30
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,400円 19,599円
税込単価
25,740円 21,559円

【商品仕様】・サイズ…50mm×25m・厚さ…0.33mm・テープの上に文字が...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ダンボール色
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.33
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.02N/10mm
  • 伸び(%):
    12
  • 保持力(mm/30分):
    1.0
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系
  • 型番:
    No.750
  • メーカー:
    日東電工
  • 巻戻し力(N/25mm):
    5.59
  • 引張強度:
    74.4N/10mm
  • 重量:
    460g
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

EA944NC-30 解除

Loading...

EA944NC-30の仕様・寸法情報

ダンボール色テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25テープ厚(mm)0.33
基材布(スフ)粘着剤ゴム系
粘着力3.02N/10mm単品/パックパック
JANコード4548745191424入数30巻
伸び(%)12保持力(mm/30分)1.0
粘着剤詳細天然ゴム系型番No.750
メーカー日東電工巻戻し力(N/25mm)5.59
引張強度74.4N/10mm重量460g
内芯径76mm(3") - -

カタログ

型番リスト

型番
単品/パック
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NC-30

パック
4548745191424
30巻

1パック

30個入り

23,400円

19,599

( 21,559円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50mm×25m
・厚さ…0.33mm
・テープの上に文字が書けます。
・材質…基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
・色…段ボール色
・内芯径…直径76mm(3")
・宅配便、小包などの包装に紙箱などの角の補強に結束・仮止め・万能補修用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 布粘着テープ ダンボール色の型番EA944NC-30のページです。
型番EA944NC-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 布粘着テープ ダンボール色

エスコ 布粘着テープ ダンボール色

    布テープ「NTPE」

    布テープ「NTPE」

      トラスコ中山 カラー布粘着テープ

      トラスコ中山 カラー布粘着テープ

        ニュークロステープ

        ニュークロステープ

          布テープ(重梱包用)

          布テープ(重梱包用)

            エスコ 布粘着テープ

            エスコ 布粘着テープ

              No.3345 布カラーテープ

              No.3345 布カラーテープ

                包装用布粘着テープ No.382

                包装用布粘着テープ No.382

                  包装用布粘着テープ No.383

                  包装用布粘着テープ No.383

                    包装用布粘着テープ No.357

                    包装用布粘着テープ No.357

                      No.6200 包装用布粘着テープ

                      No.6200 包装用布粘着テープ

                        布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                        布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                          布粘着テープ(OD色)

                          布粘着テープ(OD色)

                            メーカー エスコ ミスミ トラスコ中山 ニチバン ミスミ エスコ マクセルスリオンテック リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ カモ井加工紙 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 860円 5,992円 390円 860円 10,830円 1,280円 780円 319円 316円 392円 20,407円 309円 549円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 ブラウン - ブラウン ブラウン - - ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン ダンボール色 グリーン・ライトグリーン
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.33 0.2 0.22 0.17 0.3 0.23 0.31 0.2 0.15 0.23 0.21 0.21 -
                            基材 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) 布(合繊) - 布(スフ) 布(ラミネート有) - - - 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ)

                            エスコ 布粘着テープ ダンボール色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944NC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック JANコード 入数

                            860円

                            ( 946円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            単品45183401056071巻
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            単品/パック JANコード 入数

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト