(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NB-1
50mm×50m 手切れ粘着テープ【1~30個入り】 50MMX50M テギレネンチャクテープ(トウメイ)

50mm×50m 手切れ粘着テープ EA944NB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【商品仕様】・カラー…クリアー・手で簡単に切れます。・サイズ…50mm×50m...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 内芯径:
    76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NB-1 解除

Loading...

EA944NB-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番厚さ(mm)カラー入数(巻)材質
基材粘着剤
EA944NB-10.1透明1ポリプロピレンゴム系
EA944NB-30.11
EA944NB-500.17クリアー1特殊ポリオレフィン特殊アクリル系
EA944NB-50B0.17クリアー30

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着剤
粘着力
引張強度
伸び(%)
単品/パック
JANコード
型番
メーカー
基材詳細
粘着剤詳細
重量
入数
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NB-1

0.1
クリア(透明)
ゴム系
4N/10mm
21.2N/10mm
600
単品
4518340434981
No.377
日東電工
ポリプロピレン
-
255g
-
ダンプロンテープ

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…クリアー
・手で簡単に切れます。
・サイズ…50mm×50m
・材質…基材:特殊ポリオレフィン、粘着剤:特殊アクリル系
・内芯径…直径76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

EA944NB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm×50m 手切れ粘着テープの型番EA944NB-1のページです。
型番EA944NB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm×50m 手切れ粘着テープ

50mm×50m 手切れ粘着テープ

    48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

    48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

      48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

      48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

        50mmx50m 透明クロステープ

        50mmx50m 透明クロステープ

          NO.430 エステライトテープ

          NO.430 エステライトテープ

            TRUSCO クロス粘着テープ

            TRUSCO クロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

                48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

                48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

                  ポリエチレンクロステープ386

                  ポリエチレンクロステープ386

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ オカモト トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン
                    通常価格 1,300円 890円 1,030円 1,087円 350円 405円 420円 490円 1,045円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 5日目~  
                    テープ幅(mm) 50 48 48 - - - - 48 -
                    テープ長さ(m) 50 9.1 13.7 - - - - 35 50
                    内芯径 76mm(3") - 76mm(3") - - - - 76mm(3") -

                    50mm×50m 手切れ粘着テープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA944NB-3
                    EA944NB-50
                    EA944NB-50B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ厚
                    (mm)
                    粘着剤 粘着力 引張強度 伸び
                    (%)
                    単品/パック JANコード 型番 メーカー 基材詳細 粘着剤詳細 重量 入数 商品詳細種別

                    1,732円

                    ( 1,905円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    0.1ホワイトゴム系4N/10mm21.2N/10mm600単品4518340435056No.377日東電工ポリプロピレン-255g-ダンプロンテープ

                    1,340円

                    ( 1,474円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    0.17クリア(透明)アクリル系---単品4518340212381--特殊ポリオレフィン特殊アクリル系-1巻-

                    38,100円

                    ( 41,910円 )

                    30個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    0.17クリア(透明)アクリル系---パック4548745191127--特殊ポリオレフィン特殊アクリル系-30巻-

                    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました