(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 布粘着テープ

エスコ 布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,280円
税込価格
1,408円

【商品仕様】・厚さ…0.23mm・幅…50mm・長さ…25m・内芯径…76mm...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.23
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    9.68N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系
  • 内芯径:
    76mm(3")

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック・グレー
4518340218758

1個

1,280( 1,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

シルバー
-
4518340218864

1個

1,280( 1,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…0.23mm
・幅…50mm
・長さ…25m
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:スフモス、粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 布粘着テープ

エスコ 布粘着テープ

    ニュークロステープ

    ニュークロステープ

      エスコ 布粘着テープ ダンボール色

      エスコ 布粘着テープ ダンボール色

        包装用布粘着テープ No.357

        包装用布粘着テープ No.357

          布粘着テープSE PK-30

          布粘着テープSE PK-30

            布粘着テープ 50mm×25m

            布粘着テープ 50mm×25m

              布テープハンディクロス No.404

              布テープハンディクロス No.404

                包装用布粘着テープ No.382

                包装用布粘着テープ No.382

                  #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                  #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                    包装用布粘着テープ No.383

                    包装用布粘着テープ No.383

                      No.890 布粘着テープ

                      No.890 布粘着テープ

                        布テープ No.600V

                        布テープ No.600V

                          ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                          ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

                            メーカー エスコ ニチバン エスコ リンレイテープ nitoms エスコ オカモト リンレイテープ オカモト リンレイテープ 古藤工業 積水化学工業 nitoms
                            通常価格 1,280円 860円 860円 392円 334円 543円 213円 319円 15,268円 316円 266円 181円 553円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   1日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.23 0.17 0.33 0.23 0.18 0.22 0.26 0.2 - 0.15 0.22 0.22 0.18
                            基材 布(スフ) 布(合繊) 布(スフ) - - - 布(スフ) - - - 布(スフ) 布(スフ) -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            エスコ 布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました