(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx50m 透明クロステープ

50mmx50m 透明クロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,087円
税込単価
1,196円

【商品仕様】・サイズ…50mm×50m×0.145mm・芯内径…直径76mm(...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.145
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 屋外対応:
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1.7N/10mm
  • 引張強度:
    72N/10mm
  • 伸び(%):
    16
  • 単品/パック:
    単品
  • 外径:
    123mm
  • 基材厚み(mm):
    0.115
  • タック(ボールNo.):
    19
  • 展開力(N/10mm(g/10mm)):
    2.0(204)
  • 基材詳細:
    ポリエチレンヤーン
  • 保持力:
    0.2mm
  • 重量:
    334g
  • 内芯径:
    Φ76mm(3”)

型番

EA944NA-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NA-30

1個

1,087( 1,196円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…50mm×50m×0.145mm
・芯内径…直径76mm(3")
・材質…基材:ポリエチレンヤーン、粘着剤:ゴム系
・半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。
・文字書き可能
・スリップ防止タイプ
・色…半透明
・JAN:4548745430189

EA944NA-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx50m 透明クロステープの型番EA944NA-30のページです。
型番EA944NA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx50m 透明クロステープ

50mmx50m 透明クロステープ

    50mm×50m 手切れ粘着テープ

    50mm×50m 手切れ粘着テープ

      48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

      48mmx35m梱包用手切れ粘着テープ(透明)

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

        デンキトール 静電気除去 粘着テープ

          48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

          48mm×9.1m 手切れ粘着テープ

            デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

            デンキトール バーテープ 静電気対策テープ

              TRUSCO クロス粘着テープ

              TRUSCO クロス粘着テープ

                プラダン封緘用テープ

                プラダン封緘用テープ

                  スケルクロス粘着テープ

                  スケルクロス粘着テープ

                    新透明クロステープ No.784

                    新透明クロステープ No.784

                      ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                      ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                        ツヤ消しテープ 影武者

                        ツヤ消しテープ 影武者

                          透明クロステープ No.781

                          透明クロステープ No.781

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 トラスコ中山 ダイヤテックス トラスコ中山 積水化学工業 スリーエムジャパン ダイヤテックス 積水化学工業
                            通常価格 1,087円 1,300円 490円 5,999円 890円 41,999円 405円 471円 420円 10,988円 673円 809円 818円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.145 - - - - - 0.16 - 0.14 0.107 - - 0.145
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - 50 - 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 50 - - - - - 25 25 25 25 - - 50
                            屋外対応 - - - - - - - - - - - -
                            クリア(半透明) - - - - - クリア(透明) クリア(透明) クリア(半透明) クリア(半透明) - - クリア(半透明)

                            50mmx50m 透明クロステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました