(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm用テープホルダー(カッター付)

50mm用テープホルダー(カッター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【商品仕様】・適用テープ…OPPテープ(クラフトテープも使用可)幅:50mm以...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    76
  • 最大テープ外径(mm):
    120
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    ブルー
  • 適合テープ:
    OPP / クラフト
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    60×140×90
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • 重量(g):
    70
  • カッター刃材質:
    ステンレス
  • 空回り防止機能付:
    使用しない際、テープの端が本体に巻きつき、接着する現象を防ぎます。

型番

EA944N-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

50mm用テープホルダー(カッター付) 使用事例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944N-8

1個

450( 495円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用テープ…
OPPテープ(クラフトテープも使用可)
幅:50mm以下、
テープ芯内径:76mm(3")、
テープ直径:120mm以下
・材質…本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
・サイズ…60(W)×140(L)×90(H)mm
・重量…70g
・空回り防止機能付…
使用しない際、テープの端が本体に巻きつき、接着する現象を防ぎます。
・JAN:4548745902129

カタログ

 

EA944N-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm用テープホルダー(カッター付)の型番EA944N-8のページです。
型番EA944N-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm用テープホルダー(カッター付)

50mm用テープホルダー(カッター付)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

      テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

        50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

        50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

          PLUS(プラス) テープカッター 替刃

          PLUS(プラス) テープカッター 替刃

            TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

            TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

              27x142x10mm テープカッター

              27x142x10mm テープカッター

                50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                  テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                  テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                        ハンドカッター HC-503

                        ハンドカッター HC-503

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                            メーカー エスコ エスコ プラス エスコ プラス トラスコ中山 エスコ エスコ nitoms 積水化学工業 トラスコ中山 nitoms トラスコ中山
                            通常価格 450円 1,610円 351円 3,950円 93円 1,388円 430円 780円 336円 441円 615円 615円 300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            最大テープ幅(mm) 50 50 - 50 - 50 - 50 50 50 50 50 50
                            最小巻芯内径(mm) 76 76 - 76 - - - 76 - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 120 125 - 125 - 125 - 120 125 125 116 120 123
                            本体材質 樹脂系 金属系 - 金属系 - 樹脂系 - 樹脂系 樹脂系 樹脂系 樹脂系 樹脂系 樹脂系
                            本体色 ブルー レッド - - - - - レッド - ブルー ブルー レッド イエロー

                            50mm用テープホルダー(カッター付)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            テープカット
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/20
                            テープの外れ防止およびテープの空回り防止があるため、テープの引き出しに抵抗がある。しかし逆にテープ止めにテンションを掛けたい場合は有利に働く。非常にコンパクトで使い勝手は悪くない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました