(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm用 ラベルディスペンサー

50mm用 ラベルディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円

【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    手動
  • テープカット:
    手動
  • カット形状:
    直線
  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    76
  • 最大テープ外径(mm):
    130
  • 本体材質:
    金属系 / 樹脂系
  • 本体色:
    青系
  • リール(プーリー)数:
    1
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    85×225×110
  • 本体材質詳細:
    鉄、ABS樹脂
  • 重量(g):
    340

型番

EA944N-15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 簡単にラベル剥がしができます。
50mm用 ラベルディスペンサー 仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944N-15

1個

3,430( 3,773円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用テープ…幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3")
・材質…鉄、ABS樹脂
・サイズ…85(W)×225(L)×110(H)mm
・重量…340g
・芯内径38mm以下用アダプター付
・JAN:4548745616811

カタログ

 

EA944N-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm用 ラベルディスペンサーの型番EA944N-15のページです。
型番EA944N-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm用 ラベルディスペンサー

50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ パックシーラー EA944NM-100

    エスコ パックシーラー EA944NM-100

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

      スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

        テープカッター TC-101E

        テープカッター TC-101E

          3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

          3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

            テープディスペンサー(重量ベース付)

            テープディスペンサー(重量ベース付)

              ジャンボカッター

              ジャンボカッター

                TRUSCO テープカッター 大型

                TRUSCO テープカッター 大型

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                  バッグシーラー No.20 最大テープ幅9mm

                    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                    50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                      テープディスペンサー(クランプ式)

                      テープディスペンサー(クランプ式)

                        オートテーパー TCE-100/TCE-200

                        オートテーパー TCE-100/TCE-200

                          50mm用テープホルダー(カッター付)

                          50mm用テープホルダー(カッター付)

                            メーカー エスコ エスコ アズワン プラス スリーエムジャパン エスコ オープン工業 トラスコ中山 積水化学工業 エスコ エスコ ニチバン エスコ
                            通常価格 3,430円 3,599円 8,430円 723円 5,255円 7,430円 5,959円 5,297円 2,750円 554円 3,050円 9,984円 1,699円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ送り 手動 - 手動 - - 手動 - - - - 手動 自動 -
                            テープカット 手動 - 手動 - - 手動 - - - - 手動 - -
                            カット形状 直線 - - - - 直線 - - - - 直線 - -
                            最大テープ幅(mm) 50 - - 24 - 50 60 76 - - 50 - -
                            最小巻芯内径(mm) 76 - - - - 76 - - - - 76 25 -

                            50mm用 ラベルディスペンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました