(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【商品仕様】・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    76
  • 最大テープ外径(mm):
    120
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    レッド
  • 入数:
    1個
  • 型番:
    J6090
  • メーカー:
    ニトムズ
  • 商品名:
    HC-503
  • 材質詳細:
    プラスチック
  • カッター刃材質:
    プラスチック

型番

EA944N-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944N-1

1個

780( 858円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用テープ…幅:50mm以内、テープ芯内径:直径76mm(3")テープ外径:120mm以内
・材質…プラスチック
・JAN:4518340407404

Loading...

EA944N-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチックの型番EA944N-1のページです。
型番EA944N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

    27x142x10mm テープカッター

    27x142x10mm テープカッター

      50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

      50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

        50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

        50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

          50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

          50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

            エスコ パックシーラー EA944NM-100

            エスコ パックシーラー EA944NM-100

              50mm用テープホルダー(カッター付)

              50mm用テープホルダー(カッター付)

                50mm用テープホルダー(カッター付)

                50mm用テープホルダー(カッター付)

                  テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                  テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                      ハンドカッター HC-503

                      ハンドカッター HC-503

                        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                          テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                          テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ プラス プラス nitoms トラスコ中山 nitoms
                            通常価格 780円 430円 554円 1,610円 3,950円 3,599円 450円 1,699円 351円 93円 615円 116円 336円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            最大テープ幅(mm) 50 - 50 50 50 - 50 50 - - 50 - 50
                            最小巻芯内径(mm) 76 - 76 76 76 - 76 76 - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 120 - 120 125 125 - 120 125 - - 120 - 125
                            本体材質 樹脂系 - 樹脂系 金属系 金属系 - 樹脂系 金属系 - - 樹脂系 - 樹脂系
                            本体色 レッド - ホワイト レッド - - ブルー レッド - - レッド - -

                            50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            テープカット
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/20
                            テープの引き出しがスムーズで軽く握って止められるのも〇。少しゴツイ感じもあるが使い勝手は悪くない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました