(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,480円 ~ 8,980円
税込価格
6,028円 ~ 9,878円

・パウダーコーティング、エレクトロコーティング時のマスキング用。・耐熱塗装のマ...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    アクリル系
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.06
  • 耐熱温度(℃):
    260
  • 基材詳細:
    ポリイミド

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
詳細1
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン系
12
単品
高耐化学性、耐磨耗性
33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

1個

5,480( 6,028円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラウン系
25
単品
高耐化学性、耐磨耗性
33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

1個

8,980( 9,878円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・パウダーコーティング、エレクトロコーティング時のマスキング用。
・耐熱塗装のマスキング用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

33m 260℃ 耐熱マスキングテープ

    マスキングテープ(塗装用)

    マスキングテープ(塗装用)

      車両用マスキングテープ 241

      車両用マスキングテープ 241

        マスキングテープ 2311H

        マスキングテープ 2311H

          フィルムマスキングテープ No.644W

          フィルムマスキングテープ No.644W

            フィルムマスキングテープ No.644

            フィルムマスキングテープ No.644

              マスキングテープ MT-001

              マスキングテープ MT-001

                車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

                車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

                  マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                  マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)

                    BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                    BIG BOSS 車両塗装用マスキングテープ 箱販売

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      テサテープ マスキングテープ 4302 白

                        カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                        カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                            メーカー エスコ nitoms ニチバン ニチバン 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 5,480円 626円 51円 413円 47,142円 47,143円 920円 43,038円 465円 34,610円 608円 28,222円 372円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目  
                            粘着剤 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            テープ長さ(m) 33 18 18 18 50 50 66 18 - 18 50 18 18
                            テープ厚(mm) 0.06 - 0.096 0.091 0.055 0.055 - 0.1 0.08 0.08 - 0.09 0.089
                            耐熱温度(℃) 260 100℃(30分) 60 120 170 170 - - - - - - 120
                            基材詳細 ポリイミド - - - - - - - - - - - -

                            33m 260℃ 耐熱マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました