(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,470円 ~ 30,000円
税込価格
2,717円 ~ 33,000円

【特長】ステンレス等の表面に使えるポリエチレン製の表面保護シート。青/透明の2...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
粘着力
単品/パック
色詳細
基材詳細
商品詳細種別
芯内径
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

4,910( 5,401円 )

1日目

一部当日出荷可能

200
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

9,870( 10,857円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

13,410( 14,751円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

18,630( 20,493円 )

1日目

一部当日出荷可能

1020
ブルー・ライトブルー
250g/20mm
単品
ライトブルー
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

30,000( 33,000円 )

2日目

一部当日出荷可能

200
クリア
250g/20mm
単品
透明
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

9,870( 10,857円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
クリア
250g/20mm
単品
透明
ポリエチレンフィルム
表面保護シート
76mm(3")
1巻入

1個

13,410( 14,751円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレス等の表面に使えるポリエチレン製の表面保護シート。
青/透明の2色から選べます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

      金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

        金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

          金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

          金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

            保護テープ

            保護テープ

              金属板用表面保護フィルム SPV-224R

              金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

                  表面保護フィルム PVC

                  表面保護フィルム PVC

                    日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

                    日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301

                        メーカー エスコ エスコ 日東電工 日東電工 日東電工 テサ 日東電工 エスコ スミロン 日東電工 日東電工
                        通常価格 2,470円 2,420円 33,375円 1,500円 32,985円 19,610円 73,872円 4,750円 37,800円 52,292円 5,885円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   7日目  
                        厚み(μm) 70 50 70 70 - - 80 50 130 60 110
                        長さ(m) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100
                        基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                        粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系

                        100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        アルミ板の保護
                        評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                        本来の用途ではなく、製品のスタンプ用のインクを練る際に板にこのシートを何枚も重ねて貼って、使ったらはがして捨てる。表面の具合がいい感じできれいに練れるのでリピートしている。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        板金の表面保護に使用
                        評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                        納品前の板金にキズが付かないように、表面の保護に使用しています。保護材は、プチプチなども使っていますが、厚みのないフィルムタイプの保護材には、この保護シート(EA944MR-53)を使っています。問題なく使えています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました