(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,750円 ~ 43,290円  特別価格 
税込価格
5,225円 ~ 47,619円  特別価格 

・アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 芯内径:76mm(3")
型番幅(mm)
EA944MR-11100
EA944MR-12150
EA944MR-13500
EA944MR-141,020
EA944MR-16100透明
EA944MR-17150透明
EA944MR-18500透明
EA944MR-191,020透明
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
粘着力
色詳細
引張強度
伸び
巻き戻し力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
ブルー・ライトブルー
160g/25mm
2.4kg/mm2
180%
50g/25mm

1個

4,750( 5,225円 )

2日目

一部当日出荷可能

150
ブルー・ライトブルー
160g/25mm
2.4kg/mm2
180%
50g/25mm

1個

7,760( 8,536円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
ブルー・ライトブルー
160g/25mm
2.4kg/mm2
180%
50g/25mm

1個

22,790( 25,069円 )

1日目

一部当日出荷可能

1020
ブルー・ライトブルー
160g/25mm
2.4kg/mm2
180%
50g/25mm

1個

43,290円

33,619

( 36,981円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
クリア
40g/25mm
透明
2.19kg/mm2
160%
15g/25mm

1個

4,750( 5,225円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
クリア
40g/25mm
透明
2.19kg/mm2
160%
15g/25mm

1個

7,760( 8,536円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
クリア
40g/25mm
透明
2.19kg/mm2
160%
15g/25mm

1個

22,220( 24,442円 )

1日目

一部当日出荷可能

1020
クリア
40g/25mm
透明
2.19kg/mm2
160%
15g/25mm

1個

43,290( 47,619円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系

    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

      100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

      100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),基材:ポリエチレン系

        日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

        日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

          表面保護フィルム PO

          表面保護フィルム PO

            表面保護シート No.9470

            表面保護シート No.9470

              表面保護シート No.9491

              表面保護シート No.9491

                金属板用表面保護フィルム SPV-301

                金属板用表面保護フィルム SPV-301

                  保護テープ

                  保護テープ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ 日東電工 スミロン 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 テサ
                    通常価格 4,750円 2,470円 2,420円 43,576円 54,187円 2,152円 2,055円 5,885円 19,610円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   20日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                    厚み(μm) 50 70 50 60 - 80 60 110 -
                    長さ(m) 100 100 100 200 100 50 100 100 100
                    基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                    単品/パック 単品 - 単品 - - - - - -

                    100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                    高評価レビュー

                    表面保護用
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                    いつもは、ブルーの保護シートを使用していますが、今回あまり目立たないように、透明のシートをつかってみました。調整中の板金の取り付け、取り外しの工程時に傷に気を使わないで済んだので、作業効率が大幅にあっぷしました。現地施工時まで貼り付けたままでしたが、めだたないのでお客様も気づかなかったようでした。設置後は、剥がしました。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    表面保護用
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                    いつもは、ブルーの保護シートを使用していますが、今回あまり目立たないように、透明のシートをつかってみました。調整中の板金の取り付け、取り外しの工程時に傷に気を使わないで済んだので、作業効率が大幅にあっぷしました。現地施工時まで貼り付けたままでしたが、めだたないのでお客様も気づかなかったようでした。設置後は、剥がしました。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました