(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mmx20m てれこテープ

50mmx20m てれこテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

【商品仕様】・ボディーのすき間養生用・サイズ…50mm×20m・材質…グラシン...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.09
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    グラシン紙

型番

EA944MP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944MP

1個

824( 906円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボディーのすき間養生用
・サイズ…50mm×20m
・材質…グラシン紙
・JAN:4518340756014

EA944MPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx20m てれこテープの型番EA944MPのページです。
型番EA944MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mmx20m てれこテープ

50mmx20m てれこテープ

    ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

    ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

        建築塗装用 マスキングテープ(18m)

        建築塗装用 マスキングテープ(18m)

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

          18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

              メーカー エスコ ユニット ユニット エスコ エスコ トラスコ中山
              通常価格 824円 686円 1,209円 420円 749円 440円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
              テープ厚(mm) 0.09 0.16 - - - -
              テープ幅(mm) 50 50 - - - -
              テープ長さ(m) 20 25 - - - -
              粘着剤 アクリル系 - - - - -
              単品/パック 単品 単品 - - - -

              50mmx20m てれこテープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました