(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(発泡ブチル)

両面テープ(発泡ブチル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,090円 ~ 5,440円
税込価格
1,199円 ~ 5,984円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・長さ…10m・厚さ…0.75mm・テー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.75
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    6.2N/10mm
  • 色:
    ブラック
  • 単品/パック:
    単品
  • メーカー:
    ニトムズ
  • 商品名:
    No.541
  • 基材詳細:
    ブチルゴム系発泡体
  • 内芯径:
    76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4518340435575
J0900
約65g

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
4518340435582
J0910
-

1個

1,620( 1,782円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
4518340435599
J0920
-

1個

2,170( 2,387円 )

1日目

一部当日出荷可能

30
4518340435605
J0930
-

1個

3,270( 3,597円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4518340435629
J0950
-

1個

5,440( 5,984円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・長さ…10m
・厚さ…0.75mm
・テープ色…黒
・材質…基材:ブチルゴム系発泡体、粘着剤:アクリル系
【用途】
・各種車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(発泡ブチル)

両面テープ(発泡ブチル)

    両面テープ(1.2mm モール用)

    両面テープ(1.2mm モール用)

      両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

      両面テープ(0.05mm 耐熱・耐薬品性)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

        両面テープ(0.17mm プラスチック用)

          両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

          両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)

            両面テープ(高耐久性)

            両面テープ(高耐久性)

              両面テープ(粗面用)

              両面テープ(粗面用)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,090円 2,960円 2,420円 4,840円 2,401円 1,359円 340円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                テープ厚(mm) 0.75 1.2 0.05 0.17 0.085 0.33 -
                テープ長さ(m) 10 10 50 50 20 10 -
                基材 発泡体 - - 不織布 ポリエステル 発泡体 -
                粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系
                粘着力 6.2N/10mm - 5.8N/10mm - - - -

                両面テープ(発泡ブチル)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました