(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生テープ(プラスチック芯)

養生テープ(プラスチック芯)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
480円 ~ 970円
税込価格
528円 ~ 1,067円

【商品仕様】・長さ…25m・厚さ…0.126mm・材質…基材:ポリオレフィン粘...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.126
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ピンク
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.488N/10mm
  • 引張強度:
    5.36N/10mm
  • 伸び(%):
    190
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    No.396
  • メーカー:
    日東電工
  • 基材詳細:
    ポリオレフィン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【幅】

  • EA944ML-61:25mm
  • EA944ML-62:50mm

【アクリル系粘着剤について】

  • 特徴:耐候性、耐薬品性に優れています。
  • 使用場所:液晶パネル、携帯電話や自動車等

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4548745269048

1個

480( 528円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4548745269055

1個

970( 1,067円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…25m
・厚さ…0.126mm
・材質…基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
・プラスチック芯の為、ダストが出ません。
・テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
・糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。
・1巻入

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生テープ(プラスチック芯)

養生テープ(プラスチック芯)

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

      クッション養生用テープ

      クッション養生用テープ

        養生テープ(床用)

        養生テープ(床用)

          養生テープ(弱粘着)

          養生テープ(弱粘着)

            養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

            養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

              フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

              フィルムクロステープ No.184・No.185・No.187

                一般養生用 No.396

                一般養生用 No.396

                  床面養生シート(静電防止)

                  床面養生シート(静電防止)

                    室内壁養生マスカー

                    室内壁養生マスカー

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック ニチバン 日東電工 エスコ ハンディ・クラウン
                      通常価格 480円 304円 1,210円 540円 600円 230円 405円 28,046円 7,480円 603円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                      テープ厚(mm) 0.126 0.16 2 - 0.15 0.29 - - - -
                      テープ長さ(m) 25 25 7 - 25 25 - 25 - 25
                      ピンク グリーン - - グリーン - - レッド - クリア(透明)
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - - - -
                      粘着力 3.488N/10mm 4N/10mm - - 3N/10mm - - - - -

                      養生テープ(プラスチック芯)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました