(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38mmx50m 養生テープ(床用)

38mmx50m 養生テープ(床用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【商品仕様】・幅…38mm・長さ…50m・厚さ…0.11mm・材質…基材:PE...

詳細情報を確認する

型番

EA944ML-27A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944ML-27A

1個

830( 913円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…38mm
・長さ…50m
・厚さ…0.11mm
・材質…基材:PET繊維クロス
粘着剤:アクリル系
・手で簡単に切れます
・テープ引き出しが軽く、スムーズ
・入数…1巻
・JAN:4548745502619

Loading...

EA944ML-27Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mmx50m 養生テープ(床用)の型番EA944ML-27Aのページです。
型番EA944ML-27Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38mmx50m 養生テープ(床用)

38mmx50m 養生テープ(床用)

    38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

    38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

        養生テープ(クリア)

        養生テープ(クリア)

          養生テープ(ポリエチレンクロス)

          養生テープ(ポリエチレンクロス)

            養生テープ(プラスチック芯)

            養生テープ(プラスチック芯)

              養生テープ(弱粘着)

              養生テープ(弱粘着)

                クッション養生用テープ

                クッション養生用テープ

                  50mmx25m 養生テープ(外装用)

                  50mmx25m 養生テープ(外装用)

                    No.3430 高耐候性布養生テープ

                    No.3430 高耐候性布養生テープ

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マクセルスリオンテック
                      通常価格 830円 342円 459円 305円 304円 480円 600円 1,210円 1,135円 388円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
                      テープ厚(mm) 0.11 0.135 0.135 0.16 0.16 0.126 0.15 2 0.35 0.33
                      テープ幅(mm) 38 38 50 - - - 50 - 50 -
                      テープ長さ(m) 50 25 25 25 25 25 25 7 25 25
                      グリーン ピンク ピンク クリア(透明) グリーン ピンク グリーン - ピンク / ブラウン グレー
                      基材 ポリエチレン - - ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン -

                      38mmx50m 養生テープ(床用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました